CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1106KLL | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1106KRRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1106KLLB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1106KPPB2 | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA106RRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1106KLL | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA106RR | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1106KL | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf1500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1106KLLG | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1106K | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1106KB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA106DD | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.89 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3050 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1106KRS | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 3.11 in79 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf11500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN106KRRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4120 lbf18300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8340 lbf37100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SMN106K | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN106KB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GE35KPPB3 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE35RRB | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE35KRR | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE35RR | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E35KRRB | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E35KPPB2 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE35RRB | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E35KRR | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE35RR | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|