CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1110K | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Total Width N/A 2.219 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4500 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1110KB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Total Width N/A 2.219 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4500 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN110KRRB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.311 in58.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7120 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SMN110K | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.563 in58.74 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7100 lbf31600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN110KB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.563 in58.74 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7100 lbf31600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1111KS | Bore (d) N/A 1 2/3 in | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Total Width N/A 2.216 in56.29 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20461 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36297 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1111KRRB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1111KLLB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1111KPPB4 | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA111RRB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1111KRR | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1111KLL | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1111KRRB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1111KLLB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1111KPPB4 | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA111RRB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1111KRR | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1111KLL | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA111RR | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1111KR | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1111KL | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf2000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1111KLLG | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Total Width N/A 2.219 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4500 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1111K | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Total Width N/A 2.219 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4500 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1111KB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Total Width N/A 2.219 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4500 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN111KRRB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.311 in58.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7120 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|