CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1205KRRB | Bore (d) N/A 2.3125 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1205KLLB | Bore (d) N/A 2.3125 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1205KLLG | Bore (d) N/A 2.3125 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1205K | Bore (d) N/A 2.3125 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1205KB | Bore (d) N/A 2.3125 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN205K | Bore (d) N/A 2.3125 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN205KB | Bore (d) N/A 2.3125 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GE60KRRB | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GE60KRR | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E60KRRB | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E60KRR | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1206KRRB | Bore (d) N/A 2.3750 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1206KLLB | Bore (d) N/A 2.3750 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1206KLLG | Bore (d) N/A 2.3750 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1206K | Bore (d) N/A 2.3750 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1206KB | Bore (d) N/A 2.3750 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN206K | Bore (d) N/A 2.3750 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN206KB | Bore (d) N/A 2.3750 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1207KRRB | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1207KLLB | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1207KRR | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1207KRRB | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1207KRR | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1207KR | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1207KL | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf3500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|