CAD (0)
▾
Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY1012KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.252 in31.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE20KRRB TDCF | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.252 in31.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE20KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.252 in31.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1012KRRB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.221 in31.021 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1100KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.372 in34.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE25KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.372 in34.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1014KRRB | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.345 in34.171 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1015KRRB | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.345 in34.171 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1100KRRB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.345 in34.171 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE25KRRB | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.345 in34.171 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1102KRRB TDCF | Bore (d) N/A 1.1250 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.539 in39.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1103KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.539 in39.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1103KRRB3 TDCF | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.539 in39.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE30KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.539 in39.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1102KRRB | Bore (d) N/A 1.1250 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.5023 in38.158 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1103KRRB | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.5023 in38.158 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE30KRRB | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.5023 in38.158 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1104KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1107KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE35KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1104KRRB | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.69 in42.93 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1106KRRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.69 in42.93 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1107KRRB | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.69 in42.93 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE35KRRB | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.69 in42.93 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1108KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|