CAD (0)
▾
FDA/EC Complaint Corrosion-Resistant Inserts – Stainless Steel Ball Bearing Set Screw Locking (IP69K)
FDA/EC Compliant Corrosion-Resistant Ball Bearings
Clear
Filter
Seal Type
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Inside Ring Width B (in)
Inside Ring Width B (mm)
Dynamic Load Rating (lbf)
Dynamic Load Rating (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inside Ring Width B |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC207-22-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2766 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4901 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC207-IP69K/F | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2766 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4901 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC207-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2766 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4901 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC207-23-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2766 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4901 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC207-23-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2766 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4901 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC208-24-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3215 lbf14300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5576 lbf24800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC208-24-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3215 lbf14300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5576 lbf24800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC208-25-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.5625 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3215 lbf14300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5576 lbf24800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC208-25-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.5625 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3215 lbf14300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5576 lbf24800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC208-IP69K/F | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3215 lbf14300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5576 lbf24800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC208-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3215 lbf14300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5576 lbf24800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC209-26-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3642 lbf16200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6250 lbf27800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC209-26-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3642 lbf16200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6250 lbf27800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC209-27-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3642 lbf16200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6250 lbf27800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC209-27-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3642 lbf16200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6250 lbf27800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC209-28-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3642 lbf16200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6250 lbf27800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC209-28-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3642 lbf16200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6250 lbf27800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC209-IP69K/F | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3642 lbf16200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6250 lbf27800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC209-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3642 lbf16200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6250 lbf27800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC210-30-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Inside Ring Width B N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4182 lbf18600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC210-30-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Inside Ring Width B N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4182 lbf18600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC210-31-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Inside Ring Width B N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4182 lbf18600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC210-31-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Inside Ring Width B N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4182 lbf18600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC210-IP69K/F | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Inside Ring Width B N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4182 lbf18600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC210-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Inside Ring Width B N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4182 lbf18600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|