CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30KPPB3 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE30RRB | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E30KRR | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE30RR | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE30KRRB | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE30DD | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.72 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2280 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4800 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GE30KLLB | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.904 in48.36 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11254 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21573 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RAL103NPPB | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Total Width N/A 1.031 in26.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3350 lbf14600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1103KRRB | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1103KLLB | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1103KPPB3 | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA103RRB | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1103KRR | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1103KLL | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| GRA103RR | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1103KRRB | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1103KLLB | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1103KPPB3 | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA103RRB | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1103KRR | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1103KLL | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA103RR | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1103KR | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1103KL | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf1100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1103KRS | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2840 lbf12600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|