CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAE40RRB | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE40KRR | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE40RR | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E40KRRB | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E40KPPB3 | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE40RRB | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E40KRR | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE40RR | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE40KRRB | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE40DD | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.719 in43.66 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4000 lbf17600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1110KRRB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1110KLLB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1110KPPB4 | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA110RRB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1110KRR | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1110KLL | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1110KRRB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1110KLLB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1110KPPB4 | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA110RRB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1110KRR | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1110KLL | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA110RR | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1110KL | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf2000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1110KLLG | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Total Width N/A 2.219 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4500 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|