CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN303KRRB | Bore (d) N/A 3.1875 in | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Total Width N/A 4.189 in106.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19400 lbf86500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30700 lbf136300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SMN303K | Bore (d) N/A 3.1875 in | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Total Width N/A 4.188 in106.36 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf86000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf137000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN303KB | Bore (d) N/A 3.1875 in | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Total Width N/A 4.188 in106.36 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf86000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf137000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN303KS | Bore (d) N/A 3.1875 in | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Total Width N/A 4.188 in106.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf86000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf137000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1307K | Bore (d) N/A 3 7/16 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 4.188 in106.36 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20800 lbf93000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1307KB | Bore (d) N/A 3 7/16 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 4.188 in106.36 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20800 lbf93000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1307KS | Bore (d) N/A 3 7/16 in | O.D. (D) N/A 6.496 in165.000 mm | Total Width N/A 4.188 in106.36 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20800 lbf93000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN307KRRB | Bore (d) N/A 3 7/16 in | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Total Width N/A 4.563 in115.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24100 lbf107200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35600 lbf158200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SMN307K | Bore (d) N/A 3 7/16 in | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Total Width N/A 4.563 in115.89 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf156000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN307KB | Bore (d) N/A 3 7/16 in | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Total Width N/A 4.563 in115.89 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf156000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN307KS | Bore (d) N/A 3 7/16 in | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Total Width N/A 4.563 in115.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35500 lbf156000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMO311WS | Bore (d) N/A 3 2/3 in | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Total Width N/A 4.813 in122.25 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39400 lbf175259 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 50000 lbf222411 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1311W-BR | Bore (d) N/A 3 11/16 in | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Total Width N/A 4.5 in114.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25500 lbf113600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34000 lbf150000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1311WB-BR | Bore (d) N/A 3 11/16 in | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Total Width N/A 4.5 in114.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25500 lbf113600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34000 lbf150000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM0311W | Bore (d) N/A 3 11/16 in | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Total Width N/A 4.813 in122.24 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 50000 lbf224000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM0311WB-BR | Bore (d) N/A 3 11/16 in | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Total Width N/A 4.813 in122.24 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39000 lbf173700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 50000 lbf224000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMO311WS-BR | Bore (d) N/A 3 11/16 in | O.D. (D) N/A 8.661 in220 mm | Total Width N/A 4.813 in122.24 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 37500 lbf166000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 50000 lbf224000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1315W-BR | Bore (d) N/A 3.9375 in | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Total Width N/A 4.938 in125.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38000 lbf170000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1315WB-BR | Bore (d) N/A 3.9375 in | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Total Width N/A 4.938 in125.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38000 lbf170000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1315WS | Bore (d) N/A 3.9375 in | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Total Width N/A 4.938 in125.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38000 lbf170000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN315KRRB | Bore (d) N/A 3.9375 in | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Total Width N/A 5.102 in129.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31600 lbf140400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43100 lbf191800 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SMN315K | Bore (d) N/A 3.9375 in | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Total Width N/A 5.063 in128.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31500 lbf140300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43000 lbf193000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN315KB | Bore (d) N/A 3.9375 in | O.D. (D) N/A 8.465 in215 mm | Total Width N/A 5.063 in128.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31500 lbf140300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43000 lbf193000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN315KS | Bore (d) N/A 3.9375 in | O.D. (D) N/A 9.2520 in235 mm | Total Width N/A 5.063 in128.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31500 lbf140300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43000 lbf193000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN403W | Bore (d) N/A 4.1875 in | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Total Width N/A 5.5000 in139.700 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45500 lbf202700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 56000 lbf250000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|