CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMN403WB-BR | Bore (d) N/A 4.1875 in | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Total Width N/A 5.5000 in139.700 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45500 lbf202700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 56000 lbf250000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN403WS | Bore (d) N/A 4 1/5 in | O.D. (D) N/A 8.858 in225 mm | Total Width N/A 4.808 in122.13 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45500 lbf202394 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 57000 lbf253548 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN407W | Bore (d) N/A 4 7/16 in | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Total Width N/A 5.563 in141.29 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55000 lbf245000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 64000 lbf285100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN407WB-BR | Bore (d) N/A 4 7/16 in | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Total Width N/A 5.563 in141.29 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55000 lbf245000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 64000 lbf285100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN407WS | Bore (d) N/A 4 7/16 in | O.D. (D) N/A 9.449 in240 mm | Total Width N/A 5.558 in141.17 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55100 lbf245097 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63200 lbf281127 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN407WS-BR | Bore (d) N/A 4 7/16 in | O.D. (D) N/A 10.433 in265 mm | Total Width N/A 5.563 in141.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 55000 lbf245000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63000 lbf280000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN415W | Bore (d) N/A 4 15/16 in | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Total Width N/A 5.938 in150.81 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 73500 lbf327400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 78000 lbf347400 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN415WB-BR | Bore (d) N/A 4 15/16 in | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Total Width N/A 5.938 in150.81 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 73500 lbf327400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 78000 lbf347400 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN415WS-BR | Bore (d) N/A 4 15/16 in | O.D. (D) N/A 11.811 in300 mm | Total Width N/A 5.938 in150.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 73500 lbf327400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 78000 lbf345000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN415WS | Bore (d) N/A 4 15/16 in | O.D. (D) N/A 11.024 in280 mm | Total Width N/A 5.932 in150.67 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 73800 lbf328278 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 77300 lbf343847 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|