CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAE20RR | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E20KRRB | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE20RRB | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E20KRR | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE20RR | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| RAE20DD | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1400 lbf6200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3200 lbf14300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL013NPPB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1 in25.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf4900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1013KRRB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1013KLLB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1013KPPB3 | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA013RRB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1013KRRB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1013KPPB3 | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA013RRB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1013KRR | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA013RR | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1013KLLG | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.734 in44.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3550 lbf15800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1013K | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1013KB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA013DD | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN013K | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.844 in46.83 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2750 lbf12200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN013KB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.844 in46.83 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2750 lbf12200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL014NPPB | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1 in25.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf4900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1014KRRB | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1014KLLB | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|