CAD (0)
▾
Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYE55KRRB SGT | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.187 in55.55 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE55RRB | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE55RR | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE55RRB | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE55RR | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1203KRRB SGT | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.187 in55.55 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA203RRB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA203RR | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA203RRB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA203RR | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER35 | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.188 in55.560 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29170.8 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47952 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYM1203KRRB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.562 in65.07 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1204KRRB SGT | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.562 in65.07 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1205KRRB | Bore (d) N/A 2.3125 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.562 in65.07 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE60KRRB SGT | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.562 in65.07 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1206KRRB | Bore (d) N/A 2.3750 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.562 in65.07 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1207KRRB SGT | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.562 in65.07 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| ER39 | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.563 in65.090 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35875.2 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58164 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYM1207KRRB | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 2.75 in69.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYM1208KRRB | Bore (d) N/A 2.5000 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 2.75 in69.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1210KRRB | Bore (d) N/A 2.6250 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 2.75 in69.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1211KRRB | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 2.75 in69.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYM1211KRRB | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1212KRRB | Bore (d) N/A 2.7500 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE70KRRB | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 2.75 in69.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|