CAD (0)
▾
UC 200 Wide Inner Ring Ball Bearings - Set Screw Locking
Insert Ball Bearings
- The UC wide inner ring ball bearing uses a popular set screw locking mechanism and is suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
- The set screw mounting feature is ideal for reversing load applications.
- Bearing prelubricated and ready for immediate installation.
- The wide inner ring provides effective shaft support for a broad range of industrial applications.
- The positive contact of the land-riding bonded nitrile seal helps protect against harmful contaminants and retains lubricant under severe operating conditions.
- An external steel flinger provides additional protection from contamination.
- The UC series features superfinished raceways, grade-10 balls for smooth running and low noise operation.
- UC series wide inner ring ball bearings have spherical outside diameters for use in housings with corresponding spherical inside surfaces to compensate for shaft misalignment.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC209-28 | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4788 lbf21300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7666 lbf34100 N |
CAD
N/A
|
| UC209 | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4788 lbf21300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7666 lbf34100 N |
CAD
N/A
|
| UC210-30 | Bore (d) N/A 1.8750 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5238 lbf23300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7891 lbf35100 N |
CAD
N/A
|
| UC210-31 | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5238 lbf23300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7891 lbf35100 N |
CAD
N/A
|
| UC210 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5238 lbf23300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7891 lbf35100 N |
CAD
N/A
|
| UC210-32 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5238 lbf23300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7891 lbf35100 N |
CAD
N/A
|
| UC211-32 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.189 in55.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6609 lbf29400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9757 lbf43400 N |
CAD
N/A
|
| UC211-34 | Bore (d) N/A 2.1250 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.189 in55.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6609 lbf29400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9757 lbf43400 N |
CAD
N/A
|
| UC211 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.189 in55.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6609 lbf29400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9757 lbf43400 N |
CAD
N/A
|
| UC211-35 | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.189 in55.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6609 lbf29400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9757 lbf43400 N |
CAD
N/A
|
| UC212-36 | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.563 in65.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8138 lbf36200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11780 lbf52400 N |
CAD
N/A
|
| UC212 | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.563 in65.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8138 lbf36200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11780 lbf52400 N |
CAD
N/A
|
| UC212-38 | Bore (d) N/A 2.3750 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.563 in65.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8138 lbf36200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11780 lbf52400 N |
CAD
N/A
|
| UC212-39 | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.563 in65.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8138 lbf36200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11780 lbf52400 N |
CAD
N/A
|
| UC213-40 | Bore (d) N/A 2.5000 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.563 in65.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9015 lbf40100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12859 lbf57200 N |
CAD
N/A
|
| UC213 | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.563 in65.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9015 lbf40100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12859 lbf57200 N |
CAD
N/A
|
| UC214-44 | Bore (d) N/A 2.7500 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 2.937 in74.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9914 lbf44100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13983 lbf62200 N |
CAD
N/A
|
| UC214 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 2.937 in74.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9914 lbf44100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13983 lbf62200 N |
CAD
N/A
|
| UC215-47 | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10858 lbf48300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15152 lbf67400 N |
CAD
N/A
|
| UC215 | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10858 lbf48300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15152 lbf67400 N |
CAD
N/A
|
| UC215-48 | Bore (d) N/A 3 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10858 lbf48300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15152 lbf67400 N |
CAD
N/A
|
| UC216-50 | Bore (d) N/A 3.125 in | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Total Width N/A 3.252 in82.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11915 lbf53000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16344 lbf72700 N |
CAD
N/A
|
| UC216 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Total Width N/A 3.252 in82.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11915 lbf53000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16344 lbf72700 N |
CAD
N/A
|
| UC217-52 | Bore (d) N/A 3.2500 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 3.374 in85.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13916 lbf61900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18884 lbf84000 N |
CAD
N/A
|
| UC217 | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 3.374 in85.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13916 lbf61900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18884 lbf84000 N |
CAD
N/A
|