CAD (0)
▾
Fafnir® High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Seal Type
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Ball Type
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9103HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 630 lbf2810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 58900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9103HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 70700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9103HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 610 lbf2700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 53000 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9103HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 63600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9103HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 630 lbf2810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 58900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9103HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 70700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9103HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 610 lbf2700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 53000 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9103HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 63600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9103HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 630 lbf2810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 58900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9103HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 70680 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9103HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 610 lbf2700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 53000 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9103HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 63600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9103HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 630 lbf2810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 58900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9103HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 70700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 63600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 70700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 70700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9103HX DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 63600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9103HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 610 lbf2700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 70700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9103HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 610 lbf2700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 58000 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9103HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 610 lbf2700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 70700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9103HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 610 lbf2700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1480 lbf6580 N | Limiting Speed - Grease N/A 58000 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9103HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 70700 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9103HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 70700 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9103HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1540 lbf6860 N | Limiting Speed - Grease N/A 70700 rpm |
CAD
N/A
|