CAD (0)
▾
Fafnir® High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Seal Type
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Ball Type
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9307HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9307HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 30400 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2624 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 33000 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9307HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9307HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 30400 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2624 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 33000 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9307HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9307HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 30400 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2624 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 33000 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9307HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9307HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 30400 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2624 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 33000 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9307HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9307HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 30400 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2624 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 33000 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9307HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9307HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 30400 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2624 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 33000 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9307HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|