CAD (0)
▾
Fafnir® High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Seal Type
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Ball Type
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9307HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9307HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 30400 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2624 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 33000 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9307HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9307HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 30400 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2624 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 33000 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9307HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9307HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 30400 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2624 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 33000 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2624 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 36400 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9307HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 670 lbf2980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1080 lbf4804 N | Limiting Speed - Grease N/A 30400 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HX SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9307HX DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 36600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9307HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9307HX SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.1654 in55.000 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 710 lbf3160 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1150 lbf5120 N | Limiting Speed - Grease N/A 30500 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9107HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1670 lbf7430 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3220 lbf14300 N | Limiting Speed - Grease N/A 26800 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9107HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1490 lbf6620 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3220 lbf14300 N | Limiting Speed - Grease N/A 32160 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3380 lbf15000 N | Limiting Speed - Grease N/A 29800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9107HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6920 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3380 lbf15000 N | Limiting Speed - Grease N/A 35700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9107HXCRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1670 lbf7430 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3220 lbf14300 N | Limiting Speed - Grease N/A 26800 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9107HXCRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1490 lbf6620 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3220 lbf14300 N | Limiting Speed - Grease N/A 32160 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9107HXCRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3380 lbf15000 N | Limiting Speed - Grease N/A 29800 rpm |
CAD
N/A
|