CAD (0)
▾
Fafnir® High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Seal Type
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Ball Type
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9314HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2780 lbf12365 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 19600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9314HXCRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3320 lbf14770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 16400 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2960 lbf13170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 19700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9314HXCRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3130 lbf13922 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 16300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2780 lbf12365 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 17760 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9314HXCRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.8897 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3320 lbf14770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 16400 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.8897 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2960 lbf13170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 19700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9314HXCRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.8897 in48.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3130 lbf13922 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 14800 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.8897 in48.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2780 lbf12365 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 17760 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9314HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3320 lbf14770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 16400 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2960 lbf13170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 19700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9314HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3130 lbf13922 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 14800 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2780 lbf12365 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 17760 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9314HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3320 lbf14770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 16400 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2960 lbf13170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 19700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9314HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3130 lbf13922 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 14800 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2780 lbf12365 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 17760 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9314HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3320 lbf14770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 16400 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2960 lbf13170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 19700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9314HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3130 lbf13922 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 14800 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2780 lbf12365 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 19600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9314HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.8897 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3320 lbf14770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 16400 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.8897 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2960 lbf13170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4790 lbf21300 N | Limiting Speed - Grease N/A 19700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9314HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.8897 in48.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3130 lbf13922 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 14800 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.8897 in48.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2780 lbf12365 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4520 lbf20105 N | Limiting Speed - Grease N/A 17760 rpm |
CAD
N/A
|