CAD (0)
▾
Fafnir® Single Row Ball Screw Support Bearings (MM-BS)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM25BS52 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS52 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS52 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS52 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS52 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS52 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS52 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS52 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS52 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS52 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM25BS62 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM30BS62 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM30BS62 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM30BS62 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|