CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM301WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4750 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2480 lbf11000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC301WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 950 lbf4230 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2480 lbf11000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM301WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1040 lbf4600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2420 lbf10800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC301WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 920 lbf4090 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2420 lbf10800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM301WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4750 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2480 lbf11000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC301WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 950 lbf4230 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2480 lbf11000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM301WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1040 lbf4600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2420 lbf10800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC301WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.457 in37 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 920 lbf4090 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2420 lbf10800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.276 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 530 lbf2370 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.276 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.276 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 510 lbf2280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.276 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.276 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 530 lbf2370 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.276 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.276 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 510 lbf2280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.276 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 530 lbf2370 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 510 lbf2280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 530 lbf2370 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 470 lbf2110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 510 lbf2280 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 460 lbf2030 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 980 lbf4360 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9302WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.102 in28 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.827 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 530 lbf2370 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|