CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM202WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.433 in11 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1010 lbf4500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2200 lbf9580 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC202WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.433 in11 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 900 lbf4010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2200 lbf9580 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC202WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.433 in11 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 870 lbf3880 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2080 lbf9250 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM202WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.433 in11 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 980 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2080 lbf9250 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC202WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.433 in11 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 870 lbf3880 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2080 lbf9250 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM202WI SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.433 in11 mm | Total Width N/A 0.433 in11 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 980 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2080 lbf9250 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM202WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.433 in11 mm | Total Width N/A 0.433 in11 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 980 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2080 lbf9250 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM202WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.433 in11 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 980 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2080 lbf9250 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM202WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.433 in11 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 980 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2080 lbf9250 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM202WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.433 in11 mm | Total Width N/A 0.433 in11 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1010 lbf4500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2200 lbf9580 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM202WICR | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1010 lbf4500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2200 lbf9580 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2700 lbf12900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1160 lbf5170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2700 lbf12900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1270 lbf5600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC302WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf5000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2700 lbf12900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1160 lbf5170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2700 lbf12900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1270 lbf5600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC302WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf5000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM302WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2700 lbf12900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC302WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1160 lbf5170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2700 lbf12900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM302WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1270 lbf5600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC302WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf5000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM302WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2700 lbf12900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC302WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.654 in42.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1160 lbf5170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2700 lbf12900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|