CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9303WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 600 lbf2680 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1070 lbf4740 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9303WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2380 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1070 lbf4740 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9303WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 630 lbf2800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9303WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9303WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 600 lbf2680 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1070 lbf4740 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9303WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2380 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1070 lbf4740 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9303WI TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.827 in21 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 600 lbf2680 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1070 lbf4740 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9303WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.276 in7 mm | Total Width N/A 0.551 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 600 lbf2680 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1070 lbf4740 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9303WICRDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 630 lbf2800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9303HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2380 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1070 lbf4740 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9303HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 540 lbf2380 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1070 lbf4740 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9303HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9303HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9303HXVVDULFS545 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Bearing Width N/A 0.2756 in7 mm | Total Width N/A 0.5512 in14 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1120 lbf4970 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|