CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM203WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC203WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1160 lbf5170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC203WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf5000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM203WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1270 lbf5600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV203WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC203WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1160 lbf5170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV203WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1270 lbf5600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC203WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf5000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM203WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC203WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1160 lbf5170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC203WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf5000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM203WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1270 lbf5600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV203WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC203WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1160 lbf5170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV203WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1270 lbf5600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC203WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf5000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM203WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC203WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1160 lbf5170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC203WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf5000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM203WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1270 lbf5600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV203WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC203WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1160 lbf5170 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV203WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1270 lbf5600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC203WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf5000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2600 lbf11600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM203WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2750 lbf12000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|