CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 649313D | Series N/A 649000 | O.D. (D) N/A 31.2500 in793.750 mm | C - Double Cup Width N/A 6.2500 in158.750 mm |
CAD
N/A
|
| 650270D | Series N/A 650000 | O.D. (D) N/A 26.996 in685.698 mm | C - Double Cup Width N/A 11.6250 in295.275 mm |
CAD
N/A
|
| 654D | Series N/A 655 | O.D. (D) N/A 6.0000 in152.400 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| 654DC | Series N/A 655 | O.D. (D) N/A 6.0000 in152.400 mm | C - Double Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| 655346CD | Series N/A 655000 | O.D. (D) N/A 34.5 in876.3 mm | C - Double Cup Width N/A 6.0000 in152.400 mm |
CAD
N/A
|
| 663551CD | Series N/A 660000 | O.D. (D) N/A 35.5 in901.7 mm | C - Double Cup Width N/A 8.4375 in214.313 mm |
CAD
N/A
|
| 663551D | Series N/A 660000 | O.D. (D) N/A 35.5 in901.7 mm | C - Double Cup Width N/A 8.4375 in214.313 mm |
CAD
N/A
|
| 663551DC | Series N/A 660000 | O.D. (D) N/A 35.5 in901.7 mm | C - Double Cup Width N/A 8.4375 in214.313 mm |
CAD
N/A
|
| 66462D | Series N/A 66000 | O.D. (D) N/A 4.625 in117.475 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 66522D | Series N/A 66500 | O.D. (D) N/A 5.1174 in129.982 mm | C - Double Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| 672875D | Series N/A 670000 | O.D. (D) N/A 28.746 in730.148 mm | C - Double Cup Width N/A 7 in177.8 mm |
CAD
N/A
|
| 672D | Series N/A 675 | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | C - Double Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 672DC | Series N/A 675 | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | C - Double Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 67322D | Series N/A 67300 | O.D. (D) N/A 7.7500 in196.850 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 67322DC | Series N/A 67300 | O.D. (D) N/A 7.7500 in196.850 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 67323D | Series N/A 67300 | O.D. (D) N/A 7.7500 in196.850 mm | C - Double Cup Width N/A 3.625 in92.075 mm |
CAD
N/A
|
| 67324DA | Series N/A 67300 | O.D. (D) N/A 7.8125 in198.438 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 67325D | Series N/A 67300 | O.D. (D) N/A 7.875 in200.025 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 67326D | Series N/A 67300 | O.D. (D) N/A 7.8720 in199.949 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 675DRB | Series N/A 675 | O.D. (D) N/A 6.875 in174.625 mm | C - Double Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| 67720CD | Series N/A 67700 | O.D. (D) N/A 9.75 in247.65 mm | C - Double Cup Width N/A 3.3125 in84.138 mm |
CAD
N/A
|
| 67720DW | Series N/A 67700 | O.D. (D) N/A 9.75 in247.65 mm | C - Double Cup Width N/A 3.6875 in93.663 mm |
CAD
N/A
|
| 67721D | Series N/A 67700 | O.D. (D) N/A 9.75 in247.65 mm | C - Double Cup Width N/A 3.4375 in87.313 mm |
CAD
N/A
|
| 67721XD | Series N/A 67700 | O.D. (D) N/A 9.75 in247.65 mm | C - Double Cup Width N/A 3.4375 in87.313 mm |
CAD
N/A
|
| 67820CD | Series N/A 67800 | O.D. (D) N/A 10.5 in266.7 mm | C - Double Cup Width N/A 3.3125 in84.138 mm |
CAD
N/A
|