CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 67920CD | Series N/A 67900 | O.D. (D) N/A 11.125 in282.575 mm | C - Double Cup Width N/A 3.25 in82.55 mm |
CAD
N/A
|
| 67921D | Series N/A 67900 | O.D. (D) N/A 11.125 in282.575 mm | C - Double Cup Width N/A 3.5000 in88.900 mm |
CAD
N/A
|
| 67921DV | Series N/A 67900 | O.D. (D) N/A 11.125 in282.575 mm | C - Double Cup Width N/A 3.5000 in88.900 mm |
CAD
N/A
|
| 700168D | Series N/A 700000 | O.D. (D) N/A 16.7500 in425.450 mm | C - Double Cup Width N/A 6.2500 in158.750 mm |
CAD
N/A
|
| 700168DC | Series N/A 700000 | O.D. (D) N/A 16.7500 in425.450 mm | C - Double Cup Width N/A 6.2500 in158.750 mm |
CAD
N/A
|
| 700177DS | Series N/A 700000 | O.D. (D) N/A 17.75 in450.85 mm | C - Double Cup Width N/A 6.2500 in158.750 mm |
CAD
N/A
|
| 71751D | Series N/A 71000 | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | C - Double Cup Width N/A 3.1875 in80.963 mm |
CAD
N/A
|
| 71751DC | Series N/A 71000 | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | C - Double Cup Width N/A 3.1875 in80.963 mm |
CAD
N/A
|
| 722186CD | Series N/A 722000 | O.D. (D) N/A 18.5000 in469.900 mm | C - Double Cup Width N/A 5.875 in149.225 mm |
CAD
N/A
|
| 724196CD | Series N/A 724000 | O.D. (D) N/A 19.5000 in495.300 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| 72488D | Series N/A 72000 | O.D. (D) N/A 4.875 in123.825 mm | C - Double Cup Width N/A 2.1875 in55.563 mm |
CAD
N/A
|
| 72500D | Series N/A 72000C | O.D. (D) N/A 5 in127 mm | C - Double Cup Width N/A 2.2450 in57.023 mm |
CAD
N/A
|
| 736239D | Series N/A 736000 | O.D. (D) N/A 23.9970 in609.524 mm | C - Double Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| 736239DC | Series N/A 736000 | O.D. (D) N/A 23.9970 in609.524 mm | C - Double Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| 737261CD | Series N/A 737000 | O.D. (D) N/A 26 in660.4 mm | C - Double Cup Width N/A 5.4375 in138.113 mm |
CAD
N/A
|
| 737261D | Series N/A 737000 | O.D. (D) N/A 26 in660.4 mm | C - Double Cup Width N/A 5.4375 in138.113 mm |
CAD
N/A
|
| 737261DC | Series N/A 737000 | O.D. (D) N/A 26 in660.4 mm | C - Double Cup Width N/A 5.4375 in138.113 mm |
CAD
N/A
|
| 73876CD | Series N/A 73000 | O.D. (D) N/A 8.75 in222.25 mm | C - Double Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 742D | Series N/A 745 | O.D. (D) N/A 6.125 in155.575 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 742DC | Series N/A 745 | O.D. (D) N/A 6.125 in155.575 mm | C - Double Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 743321CD | Series N/A 743000 | O.D. (D) N/A 32 in812.8 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| 74849XD | Series N/A 74000 | O.D. (D) N/A 8.5 in215.9 mm | C - Double Cup Width N/A 3.1875 in80.963 mm |
CAD
N/A
|
| 74851CD | Series N/A 74000 | O.D. (D) N/A 8.5 in215.9 mm | C - Double Cup Width N/A 3.1875 in80.963 mm |
CAD
N/A
|
| 74851XD | Series N/A 74000 | O.D. (D) N/A 8.5 in215.9 mm | C - Double Cup Width N/A 3.1875 in80.963 mm |
CAD
N/A
|
| 749335CD | Series N/A 749000 | O.D. (D) N/A 33.6584 in854.923 mm | C - Double Cup Width N/A 5.3504 in135.9 mm |
CAD
N/A
|