CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| H239612CD | Series N/A H239600 | O.D. (D) N/A 12.625 in320.675 mm | C - Double Cup Width N/A 5.4375 in138.113 mm |
CAD
N/A
|
| H242610CD | Series N/A H242600 | O.D. (D) N/A 13.2500 in336.550 mm | C - Double Cup Width N/A 6.6875 in169.863 mm |
CAD
N/A
|
| H247510CD | Series N/A H247500 | O.D. (D) N/A 15.125 in384.175 mm | C - Double Cup Width N/A 7.625 in193.675 mm |
CAD
N/A
|
| H249111CD | Series N/A H249100 | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | C - Double Cup Width N/A 7.2500 in184.150 mm |
CAD
N/A
|
| H263910D | Series N/A H263900 | O.D. (D) N/A 22.8326 in579.948 mm | C - Double Cup Width N/A 9.4882 in241 mm |
CAD
N/A
|
| H337816XD | Series N/A H337800 | O.D. (D) N/A 11.8780 in301.701 mm | C - Double Cup Width N/A 7.7500 in196.850 mm |
CAD
N/A
|
| H337816XDXX | Series N/A H337800 | O.D. (D) N/A 11.8780 in301.701 mm | C - Double Cup Width N/A 7.7500 in196.850 mm |
CAD
N/A
|
| H429611YD | Series N/A H429600 | O.D. (D) N/A 9.7188 in246.858 mm | C - Double Cup Width N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| H432614XD | Series N/A H432600 | O.D. (D) N/A 10.8780 in276.301 mm | C - Double Cup Width N/A 7 in177.8 mm |
CAD
N/A
|
| H924010D | Series N/A H924000 | O.D. (D) N/A 8.4375 in214.313 mm | C - Double Cup Width N/A 3.3125 in84.138 mm |
CAD
N/A
|
| H961610CD | Series N/A H961600 | O.D. (D) N/A 24.5 in622.3 mm | C - Double Cup Width N/A 6.8750 in174.625 mm |
CAD
N/A
|
| H961610D | Series N/A H961600 | O.D. (D) N/A 24.5 in622.3 mm | C - Double Cup Width N/A 6.8750 in174.625 mm |
CAD
N/A
|
| H969210D | Series N/A H969200 | O.D. (D) N/A 30 in762 mm | C - Double Cup Width N/A 8.75 in222.25 mm |
CAD
N/A
|
| HH221410D | Series N/A HH221400 | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | C - Double Cup Width N/A 4.125 in104.775 mm |
CAD
N/A
|
| HH221410DC | Series N/A HH221400 | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | C - Double Cup Width N/A 4.125 in104.775 mm |
CAD
N/A
|
| HH224310CD | Series N/A HH224300 | O.D. (D) N/A 8.375 in212.725 mm | C - Double Cup Width N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| HH228314D | Series N/A HH228300 | O.D. (D) N/A 10.1875 in258.763 mm | C - Double Cup Width N/A 5.75 in146.05 mm |
CAD
N/A
|
| HH234011CD | Series N/A HH234000 | O.D. (D) N/A 12.125 in307.975 mm | C - Double Cup Width N/A 6.1250 in155.575 mm |
CAD
N/A
|
| HH249910CD | Series N/A HH249900 | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | C - Double Cup Width N/A 8 in203.2 mm |
CAD
N/A
|
| HH249910CDV | Series N/A HH249900 | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | C - Double Cup Width N/A 8 in203.2 mm |
CAD
N/A
|
| HH258210CD | Series N/A HH258200 | O.D. (D) N/A 19.5000 in495.300 mm | C - Double Cup Width N/A 9.7500 in247.650 mm |
CAD
N/A
|
| HH264110CD | Series N/A HH264100 | O.D. (D) N/A 23.2263 in589.948 mm | C - Double Cup Width N/A 10.9449 in278.000 mm |
CAD
N/A
|
| HH267610D | Series N/A HH267600 | O.D. (D) N/A 25.9813 in659.925 mm | C - Double Cup Width N/A 12.2046 in309.997 mm |
CAD
N/A
|
| HH924310D | Series N/A HH924300 | O.D. (D) N/A 9.5 in241.3 mm | C - Double Cup Width N/A 4.25 in107.95 mm |
CAD
N/A
|
| HH924310DC | Series N/A HH924300 | O.D. (D) N/A 9.5 in241.3 mm | C - Double Cup Width N/A 4.25 in107.95 mm |
CAD
N/A
|