CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| HM133413YD | Series N/A HM133400 | O.D. (D) N/A 9.8375 in249.873 mm | C - Double Cup Width N/A 6.2992 in160 mm |
CAD
N/A
|
| HM133414XDV | Series N/A HM133400 | O.D. (D) N/A 9.8375 in249.873 mm | C - Double Cup Width N/A 7.2835 in185.001 mm |
CAD
N/A
|
| HM133414YD | Series N/A HM133400 | O.D. (D) N/A 9.8375 in249.873 mm | C - Double Cup Width N/A 7.2835 in185.001 mm |
CAD
N/A
|
| HM133414YDS | Series N/A HM133400 | O.D. (D) N/A 9.8375 in249.873 mm | C - Double Cup Width N/A 7.2835 in185.001 mm |
CAD
N/A
|
| HM133414YDV | Series N/A HM133400 | O.D. (D) N/A 9.8375 in249.873 mm | C - Double Cup Width N/A 7.2835 in185.001 mm |
CAD
N/A
|
| HM133414YDX | Series N/A HM133400 | O.D. (D) N/A 9.8375 in249.873 mm | C - Double Cup Width N/A 7.2835 in185.001 mm |
CAD
N/A
|
| HM133415YD | Series N/A HM133400 | O.D. (D) N/A 9.9375 in252.413 mm | C - Double Cup Width N/A 7.2500 in184.150 mm |
CAD
N/A
|
| HM133416D | Series N/A HM133400 | O.D. (D) N/A 9.9375 in252.413 mm | C - Double Cup Width N/A 7.2500 in184.150 mm |
CAD
N/A
|
| HM133416XD | Series N/A HM133400 | O.D. (D) N/A 9.9375 in252.413 mm | C - Double Cup Width N/A 7.2500 in184.150 mm |
CAD
N/A
|
| HM133420XD | Series N/A HM133400 | O.D. (D) N/A 10.25 in260.350 mm | C - Double Cup Width N/A 7 in177.8 mm |
CAD
N/A
|
| HM136916D | Series N/A HM136900 | O.D. (D) N/A 10.875 in276.225 mm | C - Double Cup Width N/A 7.3120 in185.725 mm |
CAD
N/A
|
| HM136916XD | Series N/A HM136900 | O.D. (D) N/A 10.875 in276.225 mm | C - Double Cup Width N/A 7.3120 in185.725 mm |
CAD
N/A
|
| HM136916XDV | Series N/A HM136900 | O.D. (D) N/A 10.875 in276.225 mm | C - Double Cup Width N/A 7.3120 in185.725 mm |
CAD
N/A
|
| HM227519D | Series N/A HM227500 | O.D. (D) N/A 8.6564 in219.873 mm | C - Double Cup Width N/A 5.9055 in150 mm |
CAD
N/A
|
| HM231111CD | Series N/A HM231100 | O.D. (D) N/A 9.3125 in236.538 mm | C - Double Cup Width N/A 4.1875 in106.363 mm |
CAD
N/A
|
| HM231116D | Series N/A HM231100 | O.D. (D) N/A 9.5 in241.3 mm | C - Double Cup Width N/A 4.1875 in106.363 mm |
CAD
N/A
|
| HM231116DC | Series N/A HM231100 | O.D. (D) N/A 9.5 in241.3 mm | C - Double Cup Width N/A 4.1875 in106.363 mm |
CAD
N/A
|
| HM235110DA | Series N/A HM235100 | O.D. (D) N/A 10.0000 in254.000 mm | C - Double Cup Width N/A 3.6875 in93.663 mm |
CAD
N/A
|
| HM237510CD | Series N/A HM237500 | O.D. (D) N/A 11.375 in288.925 mm | C - Double Cup Width N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| HM237511XD | Series N/A HM237500 | O.D. (D) N/A 11.375 in288.925 mm | C - Double Cup Width N/A 4.5 in114.3 mm |
CAD
N/A
|
| HM252310CD | Series N/A HM252300 | O.D. (D) N/A 16.625 in422.275 mm | C - Double Cup Width N/A 5.5000 in139.700 mm |
CAD
N/A
|
| HM252310DW | Series N/A HM252300 | O.D. (D) N/A 16.625 in422.275 mm | C - Double Cup Width N/A 6.5 in165.1 mm |
CAD
N/A
|
| HM252311D | Series N/A HM252300 | O.D. (D) N/A 16.625 in422.275 mm | C - Double Cup Width N/A 5.0625 in128.588 mm |
CAD
N/A
|
| HM252312D | Series N/A HM252300 | O.D. (D) N/A 16.6500 in422.910 mm | C - Double Cup Width N/A 5.5000 in139.700 mm |
CAD
N/A
|
| HM252315CD | Series N/A HM252300 | O.D. (D) N/A 16.997 in431.724 mm | C - Double Cup Width N/A 5.0625 in128.588 mm |
CAD
N/A
|