CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Double Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 384ED | Series N/A 385 | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | C - Double Cup Width N/A 1.562 in39.675 mm |
CAD
N/A
|
| 384EDC | Series N/A 385 | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | C - Double Cup Width N/A 1.562 in39.675 mm |
CAD
N/A
|
| 384XD | Series N/A 385 | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | C - Double Cup Width N/A 3.7640 in95.606 mm |
CAD
N/A
|
| 394D | Series N/A 395 | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | C - Double Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| 394DC | Series N/A 395 | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | C - Double Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| 394YD | Series N/A 395 | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | C - Double Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| 39520DC | Series N/A 39500 | O.D. (D) N/A 4.4375 in112.713 mm | C - Double Cup Width N/A 2.1875 in55.563 mm |
CAD
N/A
|
| 41294D | Series N/A 41000 | O.D. (D) N/A 2-15/16 in74.613 mm | C - Double Cup Width N/A 1.6250 in41.275 mm |
CAD
N/A
|
| 421451CD | Series N/A 420000 | O.D. (D) N/A 14.5000 in368.300 mm | C - Double Cup Width N/A 5.375 in136.525 mm |
CAD
N/A
|
| 421455D | Series N/A 420000 | O.D. (D) N/A 14.5000 in368.300 mm | C - Double Cup Width N/A 5.25 in133.35 mm |
CAD
N/A
|
| 421462XD | Series N/A 420000 | O.D. (D) N/A 14.6250 in371.475 mm | C - Double Cup Width N/A 5.375 in136.525 mm |
CAD
N/A
|
| 425299D | Series N/A 425000 | O.D. (D) N/A 29.995 in761.873 mm | C - Double Cup Width N/A 8.75 in222.25 mm |
CAD
N/A
|
| 42587D | Series N/A 42000 | O.D. (D) N/A 5.875 in149.225 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| 42587DC | Series N/A 42000 | O.D. (D) N/A 5.875 in149.225 mm | C - Double Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| 426331CD | Series N/A 426000 | O.D. (D) N/A 33 in838.2 mm | C - Double Cup Width N/A 8.75 in222.25 mm |
CAD
N/A
|
| 431576CD | Series N/A 430000 | O.D. (D) N/A 15.75 in400.05 mm | C - Double Cup Width N/A 5.375 in136.525 mm |
CAD
N/A
|
| 432D | Series N/A 435 | O.D. (D) N/A 3.75 in95.25 mm | C - Double Cup Width N/A 2 in50.8 mm |
CAD
N/A
|
| 432DC | Series N/A 435 | O.D. (D) N/A 3.75 in95.25 mm | C - Double Cup Width N/A 2 in50.8 mm |
CAD
N/A
|
| 43319D | Series N/A 43000 | O.D. (D) N/A 3.1875 in80.963 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| 43319DC | Series N/A 43000 | O.D. (D) N/A 3.1875 in80.963 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| 435165CD | Series N/A 435000 | O.D. (D) N/A 16.5000 in419.100 mm | C - Double Cup Width N/A 5.375 in136.525 mm |
CAD
N/A
|
| 435165D | Series N/A 435000 | O.D. (D) N/A 16.5000 in419.100 mm | C - Double Cup Width N/A 5.375 in136.525 mm |
CAD
N/A
|
| 435165DC | Series N/A 435000 | O.D. (D) N/A 16.5000 in419.100 mm | C - Double Cup Width N/A 5.375 in136.525 mm |
CAD
N/A
|
| 44348D | Series N/A 44000 | O.D. (D) N/A 3.4843 in88.501 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| 44363D | Series N/A 44000 | O.D. (D) N/A 3.6250 in92.075 mm | C - Double Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|