CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 9220XX | Series N/A 9200 | O.D. (D) N/A 6.375 in161.925 mm | C - Cup Width N/A 1.25 in31.75 mm |
CAD
N/A
|
| 923175 | Series N/A 923000 | O.D. (D) N/A 17.5 in444.5 mm | C - Cup Width N/A 3 in76.2 mm |
CAD
N/A
|
| 925295 | Series N/A 925000 | O.D. (D) N/A 29.5000 in749.3 mm | C - Cup Width N/A 7.2500 in184.150 mm |
CAD
N/A
|
| 930 | Series N/A 935 | O.D. (D) N/A 8.125 in206.375 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 93125 | Series N/A 93000 | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | C - Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| 931250 | Series N/A 931000 | O.D. (D) N/A 25.0000 in635.000 mm | C - Cup Width N/A 2.875 in73.025 mm |
CAD
N/A
|
| 93125V | Series N/A 93000 | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | C - Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| 93126 | Series N/A 93000 | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | C - Cup Width N/A 2 in50.8 mm |
CAD
N/A
|
| 93129 | Series N/A 93000 | O.D. (D) N/A 12.5989 in320.012 mm | C - Cup Width N/A 1.8503 in46.998 mm |
CAD
N/A
|
| 93134 | Series N/A 93000 | O.D. (D) N/A 13.4132 in340.695 mm | C - Cup Width N/A 2.1125 in53.658 mm |
CAD
N/A
|
| 932 | Series N/A 935 | O.D. (D) N/A 8.375 in212.725 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 9320 | Series N/A 9300 | O.D. (D) N/A 7.0000 in177.800 mm | C - Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| 9321 | Series N/A 9300 | O.D. (D) N/A 6.75 in171.45 mm | C - Cup Width N/A 1.25 in31.75 mm |
CAD
N/A
|
| 933 | Series N/A 935 | O.D. (D) N/A 8.2677 in210.000 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 93520 | Series N/A 93500 | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | C - Cup Width N/A 1.5625 in39.688 mm |
CAD
N/A
|
| 94113 | Series N/A 94000 | O.D. (D) N/A 11.375 in288.925 mm | C - Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| 94113A | Series N/A 94000 | O.D. (D) N/A 11.375 in288.925 mm | C - Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| 94118 | Series N/A 94000 | O.D. (D) N/A 11.75 in298.45 mm | C - Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| 941950 | Series N/A 940000 | O.D. (D) N/A 19.5000 in495.300 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| 95905 | Series N/A 95000 | O.D. (D) N/A 9.0551 in230.000 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| 95912 | Series N/A 95000 | O.D. (D) N/A 9.1250 in231.775 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| 95923V | Series N/A 95000 | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| 95925 | Series N/A 95000 | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| 95926 | Series N/A 95000 | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| 95928 | Series N/A 95000 | O.D. (D) N/A 9.2510 in234.975 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|