CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 1329 | Series N/A 1300 | O.D. (D) N/A 2.125 in53.975 mm | C - Cup Width N/A 0.5625 in14.288 mm |
CAD
N/A
|
| 1330 | Series N/A 1300 | O.D. (D) N/A 2 in50.8 mm | C - Cup Width N/A 0.625 in15.875 mm |
CAD
N/A
|
| 1331 | Series N/A 1300 | O.D. (D) N/A 2.24 in56.896 mm | C - Cup Width N/A 0.5625 in14.288 mm |
CAD
N/A
|
| 13318 | Series N/A 13000 | O.D. (D) N/A 3.1875 in80.963 mm | C - Cup Width N/A 0.5625 in14.288 mm |
CAD
N/A
|
| 133180 | Series N/A 133000 | O.D. (D) N/A 17.996 in457.098 mm | C - Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| 134143 | Series N/A 134000 | O.D. (D) N/A 14.375 in365.125 mm | C - Cup Width N/A 1.6875 in42.863 mm |
CAD
N/A
|
| 134145 | Series N/A 134000 | O.D. (D) N/A 14.5000 in368.300 mm | C - Cup Width N/A 1.6875 in42.863 mm |
CAD
N/A
|
| 135155 | Series N/A 135000 | O.D. (D) N/A 15.5 in393.7 mm | C - Cup Width N/A 2 in50.8 mm |
CAD
N/A
|
| 13620 | Series N/A 13600 | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | C - Cup Width N/A 0.5938 in15.083 mm |
CAD
N/A
|
| 13621 | Series N/A 13600 | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | C - Cup Width N/A 0.5938 in15.083 mm |
CAD
N/A
|
| 13621A | Series N/A 13600 | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | C - Cup Width N/A 0.5638 in14.321 mm |
CAD
N/A
|
| 13623X | Series N/A 13600 | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | C - Cup Width N/A 0.7269 in18.463 mm |
CAD
N/A
|
| 13624 | Series N/A 13600 | O.D. (D) N/A 2.7547 in69.969 mm | C - Cup Width N/A 0.7098 in18.029 mm |
CAD
N/A
|
| 138172 | Series N/A 138000 | O.D. (D) N/A 17.2450 in438.023 mm | C - Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| 13830 | Series N/A 13800 | O.D. (D) N/A 2.5 in63.5 mm | C - Cup Width N/A 0.3750 in9.525 mm |
CAD
N/A
|
| 13830CP | Series N/A 13800 | O.D. (D) N/A 2.5 in63.5 mm | C - Cup Width N/A 0.3750 in9.525 mm |
CAD
N/A
|
| 13836 | Series N/A 13800 | O.D. (D) N/A 2.5625 in65.088 mm | C - Cup Width N/A 0.3750 in9.525 mm |
CAD
N/A
|
| 142551 | Series N/A 140000 | O.D. (D) N/A 25.5000 in647.700 mm | C - Cup Width N/A 3.375 in85.725 mm |
CAD
N/A
|
| 142653 | Series N/A 140000 | O.D. (D) N/A 26.5 in673.1 mm | C - Cup Width N/A 3.75 in95.25 mm |
CAD
N/A
|
| 14272 | Series N/A 14000 | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | C - Cup Width N/A 0.5625 in14.288 mm |
CAD
N/A
|
| 14273 | Series N/A 14000 | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | C - Cup Width N/A 0.6675 in16.955 mm |
CAD
N/A
|
| 14274 | Series N/A 14000 | O.D. (D) N/A 2.717 in69.012 mm | C - Cup Width N/A 0.625 in15.875 mm |
CAD
N/A
|
| 14274A | Series N/A 14000 | O.D. (D) N/A 2.7148 in68.956 mm | C - Cup Width N/A 0.625 in15.875 mm |
CAD
N/A
|
| 14274-S | Series N/A 14000 | O.D. (D) N/A 2.9650 in75.311 mm | C - Cup Width N/A 0.625 in15.875 mm |
CAD
N/A
|
| 14275A | Series N/A 14000 | O.D. (D) N/A 2.75 in69.85 mm | C - Cup Width N/A 0.625 in15.875 mm |
CAD
N/A
|