CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| A6157A | Series N/A A6000 | O.D. (D) N/A 1.5741 in39.982 mm | C - Cup Width N/A 0.3750 in9.525 mm |
CAD
N/A
|
| A6162 | Series N/A A6000 | O.D. (D) N/A 1.6250 in41.275 mm | C - Cup Width N/A 0.3437 in8.730 mm |
CAD
N/A
|
| BB-1217 | Series N/A 1700 | O.D. (D) N/A 2.24 in56.896 mm | C - Cup Width N/A 0.625 in15.875 mm |
CAD
N/A
|
| DX087857 | Series N/A | O.D. (D) N/A 13.2500 in336.550 mm | C - Cup Width N/A 2.875 in73.025 mm |
CAD
N/A
|
| DX154461 | Series N/A | O.D. (D) N/A 19.25 in488.95 mm | C - Cup Width N/A 2.875 in73.025 mm |
CAD
N/A
|
| DX156221 | Series N/A | O.D. (D) N/A 20.5625 in522.288 mm | C - Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| DX198482 | Series N/A | O.D. (D) N/A 26.75 in679.45 mm | C - Cup Width N/A 4 in101.6 mm |
CAD
N/A
|
| DX207404 | Series N/A | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | C - Cup Width N/A 2.2500 in57.150 mm |
CAD
N/A
|
| DX231946 | Series N/A | O.D. (D) N/A 22 in558.8 mm | C - Cup Width N/A 3.875 in98.425 mm |
CAD
N/A
|
| DX235983 | Series N/A | O.D. (D) N/A 23.5 in596.9 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| DX244808 | Series N/A | O.D. (D) N/A 13.2500 in336.550 mm | C - Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| DX247531 | Series N/A | O.D. (D) N/A 12.25 in311.15 mm | C - Cup Width N/A 2.5625 in65.088 mm |
CAD
N/A
|
| DX252051 | Series N/A | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | C - Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| DX257975 | Series N/A | O.D. (D) N/A 23.25 in590.55 mm | C - Cup Width N/A 3.5000 in88.900 mm |
CAD
N/A
|
| DX261190 | Series N/A | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | C - Cup Width N/A 2.375 in60.325 mm |
CAD
N/A
|
| DX270027 | Series N/A | O.D. (D) N/A 16.625 in422.275 mm | C - Cup Width N/A 2.625 in66.675 mm |
CAD
N/A
|
| DX275543 | Series N/A | O.D. (D) N/A 20.625 in523.875 mm | C - Cup Width N/A 3.125 in79.375 mm |
CAD
N/A
|
| DX287889 | Series N/A | O.D. (D) N/A 21.75 in552.45 mm | C - Cup Width N/A 1.25 in31.75 mm |
CAD
N/A
|
| DX288448 | Series N/A | O.D. (D) N/A 22.5000 in571.500 mm | C - Cup Width N/A 2.625 in66.675 mm |
CAD
N/A
|
| DX288921 | Series N/A | O.D. (D) N/A 13.2500 in336.550 mm | C - Cup Width N/A 2.75 in69.85 mm |
CAD
N/A
|
| DX326194 | Series N/A | O.D. (D) N/A 35.5 in901.7 mm | C - Cup Width N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| DX333703 | Series N/A | O.D. (D) N/A 13.2500 in336.550 mm | C - Cup Width N/A 3.0625 in77.788 mm |
CAD
N/A
|
| DX392053 | Series N/A | O.D. (D) N/A 17.625 in447.675 mm | C - Cup Width N/A 2.6875 in68.263 mm |
CAD
N/A
|
| DX400852 | Series N/A | O.D. (D) N/A 19.0000 in482.600 mm | C - Cup Width N/A 2.875 in73.025 mm |
CAD
N/A
|
| DX416731 | Series N/A | O.D. (D) N/A 23.75 in603.25 mm | C - Cup Width N/A 2 in50.8 mm |
CAD
N/A
|