CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| DX844631 | Series N/A | O.D. (D) N/A 48.0000 in1219.200 mm | C - Cup Width N/A 7.375 in187.325 mm |
CAD
N/A
|
| DX860303 | Series N/A | O.D. (D) N/A 14 in355.6 mm | C - Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| DX866264 | Series N/A | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | C - Cup Width N/A 3.6875 in93.663 mm |
CAD
N/A
|
| DX874344 | Series N/A | O.D. (D) N/A 13.5 in342.9 mm | C - Cup Width N/A 1.75 in44.45 mm |
CAD
N/A
|
| DX890837 | Series N/A | O.D. (D) N/A 13.6250 in346.075 mm | C - Cup Width N/A 2 in50.8 mm |
CAD
N/A
|
| DX903825 | Series N/A | O.D. (D) N/A 17.75 in450.85 mm | C - Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| DX904834 | Series N/A | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | C - Cup Width N/A 2.1875 in55.563 mm |
CAD
N/A
|
| DX909454 | Series N/A | O.D. (D) N/A 10.5625 in268.288 mm | C - Cup Width N/A 2.2500 in57.150 mm |
CAD
N/A
|
| DX930440 | Series N/A | O.D. (D) N/A 21 in533.4 mm | C - Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| DX935074 | Series N/A | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | C - Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| DX957022 | Series N/A | O.D. (D) N/A 19.0000 in482.600 mm | C - Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| DX957251 | Series N/A | O.D. (D) N/A 10.0000 in254.000 mm | C - Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| DX966999 | Series N/A | O.D. (D) N/A 21.625 in549.275 mm | C - Cup Width N/A 2.4375 in61.913 mm |
CAD
N/A
|
| DX985397 | Series N/A | O.D. (D) N/A 15.5 in393.7 mm | C - Cup Width N/A 1.5000 in38.100 mm |
CAD
N/A
|
| DX991968 | Series N/A | O.D. (D) N/A 20.25 in514.35 mm | C - Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| DX992108 | Series N/A | O.D. (D) N/A 18.5000 in469.900 mm | C - Cup Width N/A 2.8125 in71.438 mm |
CAD
N/A
|
| EH220710 | Series N/A EH220700 | O.D. (D) N/A 7.875 in200.025 mm | C - Cup Width N/A 2.3125 in58.738 mm |
CAD
N/A
|
| EL268210 | Series N/A EL268200 | O.D. (D) N/A 18.7500 in476.250 mm | C - Cup Width N/A 0.6398 in16.251 mm |
CAD
N/A
|
| EL768910 | Series N/A EL768900 | O.D. (D) N/A 19.1250 in485.775 mm | C - Cup Width N/A 0.7188 in18.258 mm |
CAD
N/A
|
| EL875810 | Series N/A EL875800 | O.D. (D) N/A 23.75 in603.25 mm | C - Cup Width N/A 0.7188 in18.258 mm |
CAD
N/A
|
| EL914010 | Series N/A EL914000 | O.D. (D) N/A 3.875 in98.425 mm | C - Cup Width N/A 0.2813 in7.145 mm |
CAD
N/A
|
| H212710 | Series N/A H212700 | O.D. (D) N/A 4.8809 in123.975 mm | C - Cup Width N/A 1.3386 in34 mm |
CAD
N/A
|
| H225110 | Series N/A H225100 | O.D. (D) N/A 8.375 in212.725 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| H228610 | Series N/A H228600 | O.D. (D) N/A 8.875 in225.425 mm | C - Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| H230811 | Series N/A H230800 | O.D. (D) N/A 9.5 in241.3 mm | C - Cup Width N/A 2 in50.8 mm |
CAD
N/A
|