CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| LM11710 | Series N/A LM11700 | O.D. (D) N/A 1.5700 in39.878 mm | C - Cup Width N/A 0.4200 in10.668 mm |
CAD
N/A
|
| LM117910 | Series N/A LM117900 | O.D. (D) N/A 5.125 in130.175 mm | C - Cup Width N/A 1 in25.4 mm |
CAD
N/A
|
| LM11910 | Series N/A LM11900 | O.D. (D) N/A 1.781 in45.237 mm | C - Cup Width N/A 0.4750 in12.065 mm |
CAD
N/A
|
| LM11919 | Series N/A LM11900 | O.D. (D) N/A 2.0787 in52.799 mm | C - Cup Width N/A 0.5750 in14.605 mm |
CAD
N/A
|
| LM119311 | Series N/A LM119300 | O.D. (D) N/A 5.375 in136.525 mm | C - Cup Width N/A 0.9688 in24.608 mm |
CAD
N/A
|
| LM120710 | Series N/A LM120700 | O.D. (D) N/A 5.75 in146.05 mm | C - Cup Width N/A 1.125 in28.575 mm |
CAD
N/A
|
| LM121310 | Series N/A LM121300 | O.D. (D) N/A 5.7864 in146.975 mm | C - Cup Width N/A 0.9449 in24 mm |
CAD
N/A
|
| LM121911 | Series N/A LM121900 | O.D. (D) N/A 6.0000 in152.400 mm | C - Cup Width N/A 1.125 in28.575 mm |
CAD
N/A
|
| LM122911 | Series N/A LM122900 | O.D. (D) N/A 6.2500 in158.750 mm | C - Cup Width N/A 1.1875 in30.163 mm |
CAD
N/A
|
| LM124410 | Series N/A LM124400 | O.D. (D) N/A 6.5625 in166.688 mm | C - Cup Width N/A 1.25 in31.75 mm |
CAD
N/A
|
| LM124411V | Series N/A LM124400 | O.D. (D) N/A 6.5875 in167.323 mm | C - Cup Width N/A 1.6250 in41.275 mm |
CAD
N/A
|
| LM125711 | Series N/A LM125700 | O.D. (D) N/A 6.875 in174.625 mm | C - Cup Width N/A 1.25 in31.75 mm |
CAD
N/A
|
| LM125711V | Series N/A LM125700 | O.D. (D) N/A 6.875 in174.625 mm | C - Cup Width N/A 1.25 in31.75 mm |
CAD
N/A
|
| LM12710 | Series N/A LM12700 | O.D. (D) N/A 1.781 in45.237 mm | C - Cup Width N/A 0.4750 in12.065 mm |
CAD
N/A
|
| LM12710P | Series N/A LM12700 | O.D. (D) N/A 1.781 in45.237 mm | C - Cup Width N/A 0.4750 in12.065 mm |
CAD
N/A
|
| LM12711 | Series N/A LM12700 | O.D. (D) N/A 1.8100 in45.974 mm | C - Cup Width N/A 0.4750 in12.065 mm |
CAD
N/A
|
| LM169313W | Series N/A LM169300 | O.D. (D) N/A 22.5000 in571.500 mm | C - Cup Width N/A 2.625 in66.675 mm |
CAD
N/A
|
| LM169313X | Series N/A LM169300 | O.D. (D) N/A 22.5000 in571.500 mm | C - Cup Width N/A 2.9165 in74.079 mm |
CAD
N/A
|
| LM170414W | Series N/A LM170400 | O.D. (D) N/A 23.4232 in594.949 mm | C - Cup Width N/A 2.9318 in74.468 mm |
CAD
N/A
|
| LM170414X | Series N/A LM170400 | O.D. (D) N/A 23.4232 in594.949 mm | C - Cup Width N/A 3.1063 in78.9 mm |
CAD
N/A
|
| LM184015 | Series N/A LM184000 | O.D. (D) N/A 40.5000 in1028.7 mm | C - Cup Width N/A 4.5625 in115.888 mm |
CAD
N/A
|
| LM189217 | Series N/A LM189200 | O.D. (D) N/A 68.1000 in1729.740 mm | C - Cup Width N/A 9.625 in244.475 mm |
CAD
N/A
|
| LM218911 | Series N/A LM218900 | O.D. (D) N/A 5.125 in130.175 mm | C - Cup Width N/A 1.0625 in26.988 mm |
CAD
N/A
|
| LM229110 | Series N/A LM229100 | O.D. (D) N/A 7.6762 in194.975 mm | C - Cup Width N/A 1.0827 in27.501 mm |
CAD
N/A
|
| LM236710 | Series N/A LM236700 | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | C - Cup Width N/A 1.1024 in28.001 mm |
CAD
N/A
|