CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| LM78310C | Series N/A LM78300 | O.D. (D) N/A 2.4399 in61.973 mm | C - Cup Width N/A 0.5906 in15.001 mm |
CAD
N/A
|
| LM806310 | Series N/A LM806300 | O.D. (D) N/A 3.5000 in88.900 mm | C - Cup Width N/A 0.5781 in14.684 mm |
CAD
N/A
|
| LM806610 | Series N/A LM806600 | O.D. (D) N/A 3.5000 in88.900 mm | C - Cup Width N/A 0.5312 in13.492 mm |
CAD
N/A
|
| LM814810 | Series N/A LM814800 | O.D. (D) N/A 4.625 in117.475 mm | C - Cup Width N/A 0.75 in19.05 mm |
CAD
N/A
|
| LM814814 | Series N/A LM814800 | O.D. (D) N/A 4.75 in120.65 mm | C - Cup Width N/A 1.0313 in26.195 mm |
CAD
N/A
|
| LM844010 | Series N/A LM844000 | O.D. (D) N/A 11.625 in295.275 mm | C - Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| LM869410 | Series N/A LM869400 | O.D. (D) N/A 22.5000 in571.500 mm | C - Cup Width N/A 2.0625 in52.388 mm |
CAD
N/A
|
| LM881214 | Series N/A LM881200 | O.D. (D) N/A 37.0000 in939.800 mm | C - Cup Width N/A 4.6875 in119.063 mm |
CAD
N/A
|
| LM921810 | Series N/A LM921800 | O.D. (D) N/A 7.0000 in177.800 mm | C - Cup Width N/A 0.75 in19.05 mm |
CAD
N/A
|
| LM961510 | Series N/A LM961500 | O.D. (D) N/A 17.996 in457.098 mm | C - Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| LM961511 | Series N/A LM961500 | O.D. (D) N/A 17.996 in457.098 mm | C - Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| LM961511V | Series N/A LM961500 | O.D. (D) N/A 17.996 in457.098 mm | C - Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| LM974511 | Series N/A LM974500 | O.D. (D) N/A 28.8750 in733.425 mm | C - Cup Width N/A 2.6875 in68.263 mm |
CAD
N/A
|
| LM975311 | Series N/A LM975300 | O.D. (D) N/A 28.8750 in733.425 mm | C - Cup Width N/A 2.7355 in69.482 mm |
CAD
N/A
|
| LM975311X | Series N/A LM975300 | O.D. (D) N/A 28.8750 in733.425 mm | C - Cup Width N/A 2.7355 in69.482 mm |
CAD
N/A
|
| LM975312 | Series N/A LM975300 | O.D. (D) N/A 28.8750 in733.425 mm | C - Cup Width N/A 2.7505 in69.863 mm |
CAD
N/A
|
| LM982415 | Series N/A LM982400 | O.D. (D) N/A 37.0000 in939.800 mm | C - Cup Width N/A 3.2345 in82.156 mm |
CAD
N/A
|
| M111012 | Series N/A M111000 | O.D. (D) N/A 4.25 in107.95 mm | C - Cup Width N/A 0.8000 in20.320 mm |
CAD
N/A
|
| M12610 | Series N/A M12600 | O.D. (D) N/A 1.9687 in50.005 mm | C - Cup Width N/A 0.5500 in13.970 mm |
CAD
N/A
|
| M144414W | Series N/A M144400 | O.D. (D) N/A 12.375 in314.325 mm | C - Cup Width N/A 1.8810 in47.777 mm |
CAD
N/A
|
| M144414X | Series N/A M144400 | O.D. (D) N/A 12.375 in314.325 mm | C - Cup Width N/A 2.0547 in52.189 mm |
CAD
N/A
|
| M149514W | Series N/A M149500 | O.D. (D) N/A 14.125 in358.775 mm | C - Cup Width N/A 2.1552 in54.742 mm |
CAD
N/A
|
| M149514X | Series N/A M149500 | O.D. (D) N/A 14.125 in358.775 mm | C - Cup Width N/A 2.2707 in57.676 mm |
CAD
N/A
|
| M201011 | Series N/A M201000 | O.D. (D) N/A 2.875 in73.025 mm | C - Cup Width N/A 0.8400 in21.336 mm |
CAD
N/A
|
| M224710 | Series N/A M224700 | O.D. (D) N/A 6.875 in174.625 mm | C - Cup Width N/A 1.0938 in27.783 mm |
CAD
N/A
|