CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| M224711 | Series N/A M224700 | O.D. (D) N/A 6.7812 in172.242 mm | C - Cup Width N/A 1.0938 in27.783 mm |
CAD
N/A
|
| M224712 | Series N/A M224700 | O.D. (D) N/A 6.875 in174.625 mm | C - Cup Width N/A 1.0938 in27.783 mm |
CAD
N/A
|
| M224713 | Series N/A M224700 | O.D. (D) N/A 6.7812 in172.242 mm | C - Cup Width N/A 1.0938 in27.783 mm |
CAD
N/A
|
| M224713A | Series N/A M224700 | O.D. (D) N/A 6.7812 in172.242 mm | C - Cup Width N/A 1.0938 in27.783 mm |
CAD
N/A
|
| M229310 | Series N/A M229300 | O.D. (D) N/A 8 in203.2 mm | C - Cup Width N/A 1.5000 in38.100 mm |
CAD
N/A
|
| M231610 | Series N/A M231600 | O.D. (D) N/A 8.75 in222.25 mm | C - Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| M231610V | Series N/A M231600 | O.D. (D) N/A 8.75 in222.25 mm | C - Cup Width N/A 1.375 in34.925 mm |
CAD
N/A
|
| M235113 | Series N/A M235100 | O.D. (D) N/A 10.0000 in254.000 mm | C - Cup Width N/A 1.3125 in33.338 mm |
CAD
N/A
|
| M236712 | Series N/A M236700 | O.D. (D) N/A 10.2560 in260.502 mm | C - Cup Width N/A 1.3125 in33.338 mm |
CAD
N/A
|
| M236810 | Series N/A M236800 | O.D. (D) N/A 10.25 in260.350 mm | C - Cup Width N/A 1.6250 in41.275 mm |
CAD
N/A
|
| M236810V | Series N/A M236800 | O.D. (D) N/A 10.25 in260.350 mm | C - Cup Width N/A 1.6250 in41.275 mm |
CAD
N/A
|
| M236817 | Series N/A M236800 | O.D. (D) N/A 10.2343 in259.951 mm | C - Cup Width N/A 1.6250 in41.275 mm |
CAD
N/A
|
| M238810 | Series N/A M238800 | O.D. (D) N/A 10.625 in269.875 mm | C - Cup Width N/A 1.6875 in42.863 mm |
CAD
N/A
|
| M239410 | Series N/A M239400 | O.D. (D) N/A 11.0000 in279.400 mm | C - Cup Width N/A 1.6250 in41.275 mm |
CAD
N/A
|
| M239410-SA | Series N/A M239400 | O.D. (D) N/A 11.0000 in279.400 mm | C - Cup Width N/A 1.6250 in41.275 mm |
CAD
N/A
|
| M239410W | Series N/A M239400 | O.D. (D) N/A 11.0000 in279.400 mm | C - Cup Width N/A 1.6250 in41.275 mm |
CAD
N/A
|
| M240611 | Series N/A M240600 | O.D. (D) N/A 11.1875 in284.163 mm | C - Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| M240611V | Series N/A M240600 | O.D. (D) N/A 11.1875 in284.163 mm | C - Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| M241510 | Series N/A M241500 | O.D. (D) N/A 11.5000 in292.100 mm | C - Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| M241510V | Series N/A M241500 | O.D. (D) N/A 11.5000 in292.100 mm | C - Cup Width N/A 1.8125 in46.038 mm |
CAD
N/A
|
| M244210 | Series N/A M244200 | O.D. (D) N/A 12.375 in314.325 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| M244210XX | Series N/A M244200 | O.D. (D) N/A 12.375 in314.325 mm | C - Cup Width N/A 1.9375 in49.213 mm |
CAD
N/A
|
| M244610 | Series N/A M244600 | O.D. (D) N/A 13.2500 in336.550 mm | C - Cup Width N/A 1.875 in47.625 mm |
CAD
N/A
|
| M246910 | Series N/A M246900 | O.D. (D) N/A 13.2500 in336.550 mm | C - Cup Width N/A 2 in50.8 mm |
CAD
N/A
|
| M249710 | Series N/A M249700 | O.D. (D) N/A 14.125 in358.775 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|