CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - Single Cups - Imperial
Tapered Roller Bearings - Single Cups
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Part Number |
Series |
O.D. (D) |
C - Cup Width |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| M249710V | Series N/A M249700 | O.D. (D) N/A 14.125 in358.775 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| M249710X | Series N/A M249700 | O.D. (D) N/A 14.125 in358.775 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| M252310 | Series N/A M252300 | O.D. (D) N/A 15 in381 mm | C - Cup Width N/A 2.2500 in57.150 mm |
CAD
N/A
|
| M252310X | Series N/A M252300 | O.D. (D) N/A 15 in381 mm | C - Cup Width N/A 2.2500 in57.150 mm |
CAD
N/A
|
| M252514W | Series N/A M252500 | O.D. (D) N/A 15 in381 mm | C - Cup Width N/A 2.2614 in57.440 mm |
CAD
N/A
|
| M252514X | Series N/A M252500 | O.D. (D) N/A 15 in381 mm | C - Cup Width N/A 2.375 in60.325 mm |
CAD
N/A
|
| M255410 | Series N/A M255400 | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | C - Cup Width N/A 2.375 in60.325 mm |
CAD
N/A
|
| M255411 | Series N/A M255400 | O.D. (D) N/A 16.0216 in406.949 mm | C - Cup Width N/A 2.4016 in61.001 mm |
CAD
N/A
|
| M257110 | Series N/A M257100 | O.D. (D) N/A 16.5000 in419.100 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| M257210 | Series N/A M257200 | O.D. (D) N/A 16.2460 in412.648 mm | C - Cup Width N/A 2.125 in53.975 mm |
CAD
N/A
|
| M257615W | Series N/A M257600 | O.D. (D) N/A 17.246 in438.048 mm | C - Cup Width N/A 2.2500 in57.150 mm |
CAD
N/A
|
| M257615X | Series N/A M257600 | O.D. (D) N/A 17.246 in438.048 mm | C - Cup Width N/A 2.3563 in59.850 mm |
CAD
N/A
|
| M260110 | Series N/A M260100 | O.D. (D) N/A 17.5 in444.5 mm | C - Cup Width N/A 2.375 in60.325 mm |
CAD
N/A
|
| M262410 | Series N/A M262400 | O.D. (D) N/A 18.5000 in469.900 mm | C - Cup Width N/A 2.2500 in57.150 mm |
CAD
N/A
|
| M262410V | Series N/A M262400 | O.D. (D) N/A 18.5000 in469.900 mm | C - Cup Width N/A 2.2500 in57.150 mm |
CAD
N/A
|
| M263310 | Series N/A M263300 | O.D. (D) N/A 19.25 in488.95 mm | C - Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| M263614W | Series N/A M263600 | O.D. (D) N/A 19.25 in488.95 mm | C - Cup Width N/A 2.5000 in63.500 mm |
CAD
N/A
|
| M263614X | Series N/A M263600 | O.D. (D) N/A 19.25 in488.95 mm | C - Cup Width N/A 2.6713 in67.851 mm |
CAD
N/A
|
| M267910 | Series N/A M267900 | O.D. (D) N/A 22.25 in565.15 mm | C - Cup Width N/A 3.0625 in77.788 mm |
CAD
N/A
|
| M268710 | Series N/A M268700 | O.D. (D) N/A 23.25 in590.55 mm | C - Cup Width N/A 3.5000 in88.900 mm |
CAD
N/A
|
| M270410 | Series N/A M270400 | O.D. (D) N/A 23.4232 in594.949 mm | C - Cup Width N/A 2.9528 in75.001 mm |
CAD
N/A
|
| M270710 | Series N/A M270700 | O.D. (D) N/A 25.0000 in635.000 mm | C - Cup Width N/A 3.75 in95.25 mm |
CAD
N/A
|
| M270710V | Series N/A M270700 | O.D. (D) N/A 25.0000 in635.000 mm | C - Cup Width N/A 3.75 in95.25 mm |
CAD
N/A
|
| M271110 | Series N/A M271100 | O.D. (D) N/A 24.6033 in624.924 mm | C - Cup Width N/A 3.4646 in88.001 mm |
CAD
N/A
|
| M272410 | Series N/A M272400 | O.D. (D) N/A 25.0000 in635.000 mm | C - Cup Width N/A 3.3125 in84.138 mm |
CAD
N/A
|