CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
Key Features
- Available in single, double and multi-row configurations, as well as proprietary sizes
- Designed in collaboration with OE engineers to design, engineer and test bearings for premium performance in many applications
- Power dense designs allow for heavier loads and can help extend bearing life
- Optimized internal geometry lower torque and operating temperatures to extend lubrication system life
- Can be designed to withstand high-corrosive, high-temperature and vacuum or low-lubrication environments with proprietary enhancements
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE221027D / 221575 | Bore (d) N/A 10.25 in260.35 mm | O.D. (D) N/A 15.75 in400.05 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.75 in120.65 mm | Width (T) N/A 4.6873 in119.057 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 324000 lbf1440000 N | Series N/A 220000 |
CAD
N/A
|
| EE231401D / 232025 | Bore (d) N/A 14 in355.6 mm | O.D. (D) N/A 20.25 in514.35 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.375 in111.125 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 412000 lbf1830000 N | Series N/A 230000 |
CAD
N/A
|
| EE231401D-902A1 | Bore (d) N/A 14 in355.6 mm | O.D. (D) N/A 19.75 in501.65 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.375 in111.125 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 412000 lbf1830000 N | Series N/A 230000 |
CAD
N/A
|
| EE231401DG / 231975 | Bore (d) N/A 14 in355.6 mm | O.D. (D) N/A 19.75 in501.65 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.375 in111.125 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 412000 lbf1830000 N | Series N/A 230000 |
CAD
N/A
|
| EE231401DG / 232025 | Bore (d) N/A 14 in355.6 mm | O.D. (D) N/A 20.25 in514.35 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.375 in111.125 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 412000 lbf1830000 N | Series N/A 230000 |
CAD
N/A
|
| EE231475D / 232025 | Bore (d) N/A 14.75 in374.65 mm | O.D. (D) N/A 20.25 in514.35 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.625 in117.475 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 412000 lbf1830000 N | Series N/A 230000 |
CAD
N/A
|
| EE231475D-90081 | Bore (d) N/A 14.75 in374.65 mm | O.D. (D) N/A 19.75 in501.65 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.625 in117.475 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 412000 lbf1830000 N | Series N/A 230000 |
CAD
N/A
|
| EE234157D / 234220 | Bore (d) N/A 15.5 in393.7 mm | O.D. (D) N/A 22 in558.8 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.75 in120.65 mm | Width (T) N/A 4.6874 in119.060 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 425000 lbf1890000 N | Series N/A 234000 |
CAD
N/A
|
| EE234157D / 234215W | Bore (d) N/A 15.5 in393.7 mm | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.75 in120.65 mm | Width (T) N/A 5.5624 in141.285 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1875 in55.563 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 425000 lbf1890000 N | Series N/A 234000 |
CAD
N/A
|
| EE234161D / 234215W | Bore (d) N/A 16 in406.400 mm | O.D. (D) N/A 21.5 in546.1 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.75 in120.65 mm | Width (T) N/A 5.5624 in141.285 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1875 in55.563 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 425000 lbf1890000 N | Series N/A 234000 |
CAD
N/A
|
| EE234161D / 234220 | Bore (d) N/A 16 in406.400 mm | O.D. (D) N/A 22 in558.8 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.75 in120.65 mm | Width (T) N/A 4.6874 in119.060 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 425000 lbf1890000 N | Series N/A 234000 |
CAD
N/A
|
| EE243193D / 243250 | Bore (d) N/A 19.253 in489.026 mm | O.D. (D) N/A 24.995 in634.873 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 6 in152.4 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 574000 lbf2560000 N | Series N/A 243000 |
CAD
N/A
|
| EE275106D / 275160 | Bore (d) N/A 10.5 in266.7 mm | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 4.8125 in122.238 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275106D-90101 | Bore (d) N/A 10.5 in266.7 mm | O.D. (D) N/A 15.5 in393.7 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 5.1249 in130.172 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9687 in50.005 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275106D / 275158 | Bore (d) N/A 10.5 in266.7 mm | O.D. (D) N/A 15.8750 in403.225 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 4.8125 in122.238 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275109D / 275155 | Bore (d) N/A 10.875 in276.225 mm | O.D. (D) N/A 15.5 in393.7 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 5.1249 in130.172 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9687 in50.005 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275109D / 275158 | Bore (d) N/A 10.875 in276.225 mm | O.D. (D) N/A 15.8750 in403.225 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 4.8125 in122.238 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275109D / 275160 | Bore (d) N/A 10.875 in276.225 mm | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 4.8125 in122.238 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275109DGW / 275158 | Bore (d) N/A 10.875 in276.225 mm | O.D. (D) N/A 15.8750 in403.225 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 4.8125 in122.238 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275109DGW / 275155 | Bore (d) N/A 10.875 in276.225 mm | O.D. (D) N/A 15.5 in393.7 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 5.1249 in130.172 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9687 in50.005 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275109DGW / 275160 | Bore (d) N/A 10.875 in276.225 mm | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 4.8125 in122.238 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275109DW / 275158 | Bore (d) N/A 10.875 in276.225 mm | O.D. (D) N/A 15.8750 in403.225 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 4.8125 in122.238 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275109DW / 275160 | Bore (d) N/A 10.875 in276.225 mm | O.D. (D) N/A 16 in406.4 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 4.8125 in122.238 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE275109DW / 275155 | Bore (d) N/A 10.875 in276.225 mm | O.D. (D) N/A 15.5 in393.7 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.125 in130.175 mm | Width (T) N/A 5.1249 in130.172 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9687 in50.005 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 345000 lbf1540000 N | Series N/A 275000 |
CAD
N/A
|
| EE280625D / 281200 | Bore (d) N/A 6.25 in158.75 mm | O.D. (D) N/A 12 in304.8 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.5 in114.3 mm | Width (T) N/A 4.3085 in109.436 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.6875 in42.863 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 236000 lbf1050000 N | Series N/A 280000 |
CAD
N/A
|