Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Timken® Double-Row Tapered Roller Bearings with Double Inner Race (TDI)
These bearings have one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. They can be used at fixed positions on rotation shaft applications or float positions for rotating housing applications on the stationary shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358D / 352 | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.548 in90.119 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.0620 in52.375 mm | Width (T) N/A 2.1649 in54.988 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8586 in21.808 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 13176D / 13318 | Bore (d) N/A 1 3/4 in44.450 mm | O.D. (D) N/A 3.1875 in80.963 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.25 in31.75 mm | Width (T) N/A 1.3749 in34.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19900 lbf88500 N | Series N/A 13000 |
CAD
N/A
|
| 13182D-90017 | Bore (d) N/A 1.8125 in46.038 mm | O.D. (D) N/A 3.1875 in80.963 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.25 in31.75 mm | Width (T) N/A 1.3749 in34.922 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19900 lbf88500 N | Series N/A 13000 |
CAD
N/A
|
| 376DE / 374 | Bore (d) N/A 1.8750 in47.625 mm | O.D. (D) N/A 3.6718 in93.264 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 1.9689 in50.010 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5938 in15.083 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 376DE / 372A | Bore (d) N/A 1.8750 in47.625 mm | O.D. (D) N/A 3.8125 in96.838 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.0939 in53.185 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7500 in19.050 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 376DE / 372 | Bore (d) N/A 1.8750 in47.625 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.3123 in58.732 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8592 in21.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 378DE / 374 | Bore (d) N/A 1 15/16 in49.213 mm | O.D. (D) N/A 3.6718 in93.264 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 1.9689 in50.010 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5938 in15.083 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 378DW / 374 | Bore (d) N/A 1 15/16 in49.213 mm | O.D. (D) N/A 3.6718 in93.264 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.6570 in67.488 mm | Width (T) N/A 1.9689 in50.010 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5938 in15.083 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 378DW / 372A | Bore (d) N/A 1 15/16 in49.213 mm | O.D. (D) N/A 3.8125 in96.838 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.6570 in67.488 mm | Width (T) N/A 2.0939 in53.185 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7500 in19.050 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 378DE / 372 | Bore (d) N/A 1 15/16 in49.213 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.3123 in58.732 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8592 in21.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 378DW / 372 | Bore (d) N/A 1 15/16 in49.213 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.6570 in67.488 mm | Width (T) N/A 2.3123 in58.732 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8592 in21.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 375D-90018 | Bore (d) N/A 2 in50.8 mm | O.D. (D) N/A 3.6718 in93.264 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 1.9689 in50.010 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5938 in15.083 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 375D-99401 | Bore (d) N/A 2 in50.8 mm | O.D. (D) N/A 3.8125 in96.838 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.0939 in53.185 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7500 in19.050 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 375D-90036 | Bore (d) N/A 2 in50.8 mm | O.D. (D) N/A 3.8125 in96.838 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.0939 in53.185 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7500 in19.050 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 375D / 372 | Bore (d) N/A 2 in50.8 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.3123 in58.732 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8592 in21.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34400 lbf153000 N | Series N/A 375 |
CAD
N/A
|
| 389DE / 382A | Bore (d) N/A 2 3/16 in55.563 mm | O.D. (D) N/A 3.8125 in96.838 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.0195 in51.295 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35600 lbf158000 N | Series N/A 385 |
CAD
N/A
|
| 389DE / 382 | Bore (d) N/A 2 3/16 in55.563 mm | O.D. (D) N/A 3.8750 in98.425 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.0195 in51.295 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7018 in17.826 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35600 lbf158000 N | Series N/A 385 |
CAD
N/A
|
| 389DE / 383 | Bore (d) N/A 2 3/16 in55.563 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.0195 in51.295 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8268 in21.001 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35600 lbf158000 N | Series N/A 385 |
CAD
N/A
|
| 389DE / 383A | Bore (d) N/A 2 3/16 in55.563 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.0195 in51.295 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7018 in17.826 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35600 lbf158000 N | Series N/A 385 |
CAD
N/A
|
| 389DE / 383X | Bore (d) N/A 2 3/16 in55.563 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.094 in53.188 mm | Width (T) N/A 2.3659 in60.094 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.875 in22.225 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35600 lbf158000 N | Series N/A 385 |
CAD
N/A
|
| 392DW / 394XS | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3301 in109.985 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.875 in73.025 mm | Width (T) N/A 2.3247 in59.047 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7480 in18.999 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36600 lbf163000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 399D / 394XS | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3301 in109.985 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.187 in55.55 mm | Width (T) N/A 2.3247 in59.047 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7480 in18.999 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38700 lbf172000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 392DW / 394ARB | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.875 in73.025 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36600 lbf163000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 392DW / 394AS | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.875 in73.025 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36600 lbf163000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|
| 392DW / 394A | Bore (d) N/A 2 7/16 in61.913 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.875 in73.025 mm | Width (T) N/A 2.1869 in55.547 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7411 in18.824 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 36600 lbf163000 N | Series N/A 395 |
CAD
N/A
|