CAD (0)
▾
FDA/EC Complaint Corrosion-Resistant Inserts – Stainless Steel Ball Bearing Set Screw Locking (IP69K)
Timken® IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Clear
Filter
Seal Type
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Inside Ring Width B (in)
Inside Ring Width B (mm)
Dynamic Load Rating (lbf)
Dynamic Load Rating (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inside Ring Width B |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC204-12-IP69K/F | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1203 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2451 lbf10900 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC204-12-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1203 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2451 lbf10900 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC204-IP69K/F | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1203 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2451 lbf10900 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC204-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1203 lbf5350 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2451 lbf10900 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC205-14-IP69K/F | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1417 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2676 lbf11900 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC205-14-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1417 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2676 lbf11900 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC205-15-IP69K/F | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1417 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2676 lbf11900 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC205-15-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1417 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2676 lbf11900 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC205-IP69K/F | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1417 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2676 lbf11900 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC205-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1417 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2676 lbf11900 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC205-16-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1417 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2676 lbf11900 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC205-16-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1417 lbf6300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2676 lbf11900 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC206-18-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.1250 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Inside Ring Width B N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2035 lbf9050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3710 lbf16500 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC206-18-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.1250 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Inside Ring Width B N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2035 lbf9050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3710 lbf16500 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC206-IP69K/F | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Inside Ring Width B N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2035 lbf9050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3710 lbf16500 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC206-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Inside Ring Width B N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2035 lbf9050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3710 lbf16500 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC206-19-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Inside Ring Width B N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2035 lbf9050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3710 lbf16500 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC206-19-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Inside Ring Width B N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2035 lbf9050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3710 lbf16500 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC206-20-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Inside Ring Width B N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2035 lbf9050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3710 lbf16500 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC206-20-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Inside Ring Width B N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2035 lbf9050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3710 lbf16500 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC207-20-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2766 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4901 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC207-20-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.2500 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2766 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4901 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC207-21-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.3125 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2766 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4901 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC207-21-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 1.3125 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2766 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4901 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|
| SUC207-22-IP69K/F | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Inside Ring Width B N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2766 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4901 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|