CAD (0)
▾
FDA/EC Complaint Corrosion-Resistant Inserts – Stainless Steel Ball Bearing Set Screw Locking (IP69K)
Timken® IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Clear
Filter
Seal Type
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Inside Ring Width B (in)
Inside Ring Width B (mm)
Dynamic Load Rating (lbf)
Dynamic Load Rating (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inside Ring Width B |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC210-32-IP69K/F | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Inside Ring Width B N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4182 lbf18600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Lubrication Type N/A Standard Food Safe Grease |
CAD
N/A
|
| SUC210-32-IP69K/FVSL613 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Inside Ring Width B N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4182 lbf18600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6700 lbf29800 N | Lubrication Type N/A Food Grade Solid Lube |
CAD
N/A
|