Montage of Timken Bearing Products
Search Catalog
        
 All Product Types    Self-Aligning Ball Bearings
View Cart View RFQs Express Ordering  | Shipping 
 | Tax 
 | Terms
 Shopping Cart 0 Items
 Request for Quote 0 Items
All Product Types > ENGINEERED BEARINGS > Ball Bearings > Self-Aligning Ball Bearings > View Items  
Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Self-Aligning Ball Bearings

For CAD models and more information, click Directly on the part number below.





Add To Cart Request Quote
   
  Results 101 - 125 of 141 Unit of Measure: Metric  1 2 3 4 5 »  

Part Number

Bore d

Outside Diameter D

Outside Ring Width B

Features

Misalignment Angle

Contact Angle

Dynamic Load Rating

Static Load Rating

Limiting Speed

Reference Speed

CADPartID

2211TN1-2RS 55 mm 100 mm 25 mm Seals 1.5 º 7.23 º 27200 N 10000 N 3900 rpm N/A
1211KTN1-C3 55 mm 100 mm 21 mm Open 3 º 7.23 º 27200 N 10000 N 7500 rpm 6900 rpm
1211TN1-C3 55 mm 100 mm 21 mm Open 3 º 7.23 º 27200 N 10000 N 7500 rpm 6900 rpm
2211KTN1-2RS-C3 55 mm 100 mm 25 mm Seals 1.5 º 7.23 º 27200 N 10000 N 3900 rpm N/A
2211KTN1-C3 55 mm 100 mm 25 mm Open 3 º 8.19 º 39500 N 12500 N 7000 rpm 6800 rpm
1311TN1 55 mm 120 mm 29 mm Open 3 º 8.96 º 52500 N 17900 N 6000 rpm 5800 rpm
2311TN1 55 mm 120 mm 43 mm Open 3 º 15.57 º 78300 N 24000 N 5700 rpm 7100 rpm
1311KTN1-C3 55 mm 120 mm 29 mm Open 3 º 8.96 º 52500 N 17900 N 6000 rpm 5800 rpm
1311TN1-C3 55 mm 120 mm 29 mm Open 3 º 8.96 º 52500 N 17900 N 6000 rpm 5800 rpm
2311KTN1-C3 55 mm 120 mm 43 mm Open 3 º 15.57 º 78300 N 24000 N 5700 rpm 7100 rpm
1212TN1 60 mm 110 mm 22 mm Open 3 º 6.90 º 30600 N 11500 N 6900 rpm 6300 rpm
2212TN1 60 mm 110 mm 28 mm Open 3 º 8.88 º 48600 N 16500 N 6300 rpm 6400 rpm
2212TN1-2RS 60 mm 110 mm 28 mm Seals 1.5 º 6.90 º 30600 N 11500 N 3500 rpm N/A
1212KTN1-C3 60 mm 110 mm 22 mm Open 3 º 6.90 º 30600 N 11500 N 6900 rpm 6300 rpm
1212TN1-C3 60 mm 110 mm 22 mm Open 3 º 6.90 º 30600 N 11500 N 6900 rpm 6300 rpm
2212KTN1-C3 60 mm 110 mm 28 mm Open 3 º 8.88 º 48600 N 16500 N 6300 rpm 6400 rpm
1312TN1 60 mm 130 mm 31 mm Open 3 º 8.64 º 58300 N 20800 N 5500 rpm 5200 rpm
2312TN1 60 mm 130 mm 46 mm Open 3 º 15.18 º 90600 N 28200 N 5200 rpm 6800 rpm
1312KTN1-C3 60 mm 130 mm 31 mm Open 3 º 8.64 º 58300 N 20800 N 5500 rpm 5200 rpm
2312KTN1-C3 60 mm 130 mm 46 mm Open 3 º 15.18 º 90600 N 28200 N 5200 rpm 6800 rpm
1213TN1 65 mm 120 mm 23 mm Open 3 º 6.71 º 31400 N 12500 N 6500 rpm 5800 rpm
1213KTN1 65 mm 120 mm 23 mm Open 3 º 6.71 º 31400 N 12500 N 6500 rpm 5800 rpm
2213TN1 65 mm 120 mm 31 mm Open 3 º 8.58 º 58900 N 19200 N 5600 rpm 6200 rpm
2213TN1-2RS 65 mm 120 mm 31 mm Seals 1.5 º 6.71 º 31400 N 12500 N 3200 rpm N/A
1213KTN1-C3 65 mm 120 mm 23 mm Open 3 º 6.71 º 31400 N 12500 N 6500 rpm 5800 rpm
  Results 101 - 125 of 141  1 2 3 4 5 »  
<