Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211W | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.312 in33.32 mm | N/A 16000 lbf62000 N | N/A 19000 lbf84000 N | N/A 30 º |
N/A
|
| 5211WD | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.312 in33.32 mm | N/A 16000 lbf62000 N | N/A 19000 lbf84000 N | N/A 30 º |
N/A
|
| 5311K | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.938 in49.22 mm | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 28000 lbf124400 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5311W | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.938 in49.22 mm | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 32500 lbf144000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5311KG | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.938 in49.22 mm | N/A 19500 lbf86700 N | N/A 28000 lbf124400 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5311WBR | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.938 in49.22 mm | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 32500 lbf144000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5311WGBR | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.938 in49.22 mm | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 32500 lbf144000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5411W | N/A 55 mm | N/A 5.511 in140 mm | N/A 2 1/2 in63.5 mm | N/A 36500 lbf162400 N | N/A 49000 lbf218000 N | N/A 30 º |
N/A
|
| 5212K | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.438 in36.53 mm | N/A 14000 lbf88800 N | N/A 19300 lbf85000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5212W | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.438 in36.53 mm | N/A 20000 lbf72000 N | N/A 23800 lbf103000 N | N/A 30 º |
N/A
|
| 5212WD | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.562 in39.67 mm | N/A 20000 lbf72000 N | N/A 23800 lbf103000 N | N/A 30 º |
N/A
|
| 5312W | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 2.125 in53.98 mm | N/A 34000 lbf151000 N | N/A 43000 lbf191000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5312K | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 2.125 in53.98 mm | N/A 34000 lbf151000 N | N/A 43000 lbf191000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5312KG | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 2.125 in53.98 mm | N/A 34000 lbf151000 N | N/A 43000 lbf191000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5312WBR | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 2.125 in53.98 mm | N/A 34000 lbf151000 N | N/A 43000 lbf191000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5412W | N/A 60 mm | N/A 5.9050 in150 mm | N/A 2.6250 in66.675 mm | N/A 44000 lbf195700 N | N/A 55000 lbf244700 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5412WBR | N/A 60 mm | N/A 5.9050 in150 mm | N/A 2.6250 in66.675 mm | N/A 44000 lbf195700 N | N/A 55000 lbf244700 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5213K | N/A 65 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.500 in38.1 mm | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 22800 lbf101000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5213 | N/A 65 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.500 in38.1 mm | N/A 20800 lbf92000 N | N/A 22400 lbf99500 N | N/A 30 º |
N/A
|
| 5313W | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 2.312 in58.72 mm | N/A 39000 lbf173000 N | N/A 48000 lbf213000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5313K | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 2.312 in58.72 mm | N/A 39000 lbf173000 N | N/A 48000 lbf213000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5313WBR | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 2.312 in58.72 mm | N/A 39000 lbf173000 N | N/A 48000 lbf213000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5313WGBR | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 2.312 in58.72 mm | N/A 39000 lbf173000 N | N/A 48000 lbf213000 N | N/A 20 º |
N/A
|
| 5413 | N/A 65 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 2.8125 in71.4375 mm | N/A 51000 lbf226900 N | N/A 58500 lbf260200 N | N/A 30 º |
N/A
|
| 5214K | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 1.562 in39.67 mm | N/A 19000 lbf84000 N | N/A 24500 lbf108000 N | N/A 20 º |
N/A
|