Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9132WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRSUM | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRSUM | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRSUM | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRSUM | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRDUM | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRDUM | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRDUM | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRDUM | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRTUM | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRTUM | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRTUM | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRTUM | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRSUL | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRSUL | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRSUL | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRSUL | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRDUL | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRDUL | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|