Fafnir® Double Row Angular Contact Ball Bearings (5200, 5300, 5400)
Timken® Angular Contact Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
Cage Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206KG | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.938 in23.83 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4900 lbf21700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7800 lbf34600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5206WD | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1.062 in26.97 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5206WG | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.938 in23.83 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5306K | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6550 lbf29000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5306W | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9300 lbf41000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14000 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5306KG | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6550 lbf29000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5306WD | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.312 in33.32 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9300 lbf41000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14000 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5306WG | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9300 lbf41000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14000 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5406W | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.5625 in39.688 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13400 lbf59600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20000 lbf89000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5207K | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.062 in26.97 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6550 lbf29000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5207W | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.062 in26.97 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8300 lbf36800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11600 lbf51500 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5207WD | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8300 lbf36800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11600 lbf51500 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5307K | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.375 in34.93 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8300 lbf36000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59500 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5307W | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.375 in34.93 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf47900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15600 lbf69200 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5307KG | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.375 in34.93 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8300 lbf36000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59500 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5307WD | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf47900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15600 lbf69200 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5307WG | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.375 in34.93 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf47900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15600 lbf69200 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5407W | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.75 in44.45 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf115700 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Machined |
CAD
N/A
|
| 5208K | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7650 lbf33900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11600 lbf51500 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5208W | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14000 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5208WD | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.188 in30.17 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14000 lbf62000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5308K | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.438 in36.53 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16300 lbf72400 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5308W | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.438 in36.53 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf90600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5308KG | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.438 in36.53 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16300 lbf72400 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5308WD | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 1.562 in39.67 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf90600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|