Timken® Double Row Angular Contact Ball Bearings (3200, 3300)
Timken® Angular Contact Ball Bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Features
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Cage Material
Part Number |
Bore (d) |
Features |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Material |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3204 AJ | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3204 AJ/ZZ | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3204 AJ/2RS | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3204 AJ/C3 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3204 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3204 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3304 AJ | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3304 AJ/C3 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 20.000 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3205 ATN1 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ/ZZ | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3205 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ/2RS | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3205 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|