Timken® Double Row Angular Contact Ball Bearings (3200, 3300)
Timken® Angular Contact Ball Bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Features
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Cage Material
Part Number |
Bore (d) |
Features |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Material |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3205 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2675 lbf11900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3205 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ/C3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3205 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52.000 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3305 AJ | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3305 AJ/C3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3206 AJ | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3206 AJ/ZZ | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3206 AJ/2RS | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3206 AJ/C3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3206 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|