Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203KLL | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA203RR | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1203KR | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KL | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf2900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KRS | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KR A4514 | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KLLG | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1203K | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1203KB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1203KS | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN203KRRB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.874 in73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GN203KLLB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.874 in73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SMN203K | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.875 in73.03 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN203KB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.875 in73.03 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN203KS | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 2.875 in73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1204KRRB | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1204KLLB | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1204KLL | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1204KRRB | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1204KRR | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1204KLLG | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1204K | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1204KB | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN204K | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN204KB | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|