GGB DU bushes - inch
GGB DU
DU® self-lubricating split bushings offer very good wear and low friction performance over a wide range of loads, speeds and temperatures in dry running conditions.
Part Number |
B |
Di |
Do |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 76DU76 | B N/A 4.75 in | Di N/A 4 3/4 in | Do N/A 4 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 76DU80 | B N/A 5 in | Di N/A 4 3/4 in | Do N/A 4 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 80DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 5 in | Do N/A 5 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 80DU36 | B N/A 2.25 in | Di N/A 5 in | Do N/A 5 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 80DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 5 in | Do N/A 5 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 80DU48 | B N/A 3 in | Di N/A 5 in | Do N/A 5 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 80DU56 | B N/A 3.5 in | Di N/A 5 in | Do N/A 5 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 80DU60 | B N/A 3.75 in | Di N/A 5 in | Do N/A 5 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 80DU64 | B N/A 4 in | Di N/A 5 in | Do N/A 5 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 80DU72 | B N/A 4.5 in | Di N/A 5 in | Do N/A 5 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 80DU76 | B N/A 4.75 in | Di N/A 5 in | Do N/A 5 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 80DU80 | B N/A 5 in | Di N/A 5 in | Do N/A 5 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 84DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 5 1/4 in | Do N/A 5 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 84DU36 | B N/A 2.25 in | Di N/A 5 1/4 in | Do N/A 5 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 84DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 5 1/4 in | Do N/A 5 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 84DU48 | B N/A 3 in | Di N/A 5 1/4 in | Do N/A 5 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 84DU56 | B N/A 3.5 in | Di N/A 5 1/4 in | Do N/A 5 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 84DU60 | B N/A 3.75 in | Di N/A 5 1/4 in | Do N/A 5 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 84DU64 | B N/A 4 in | Di N/A 5 1/4 in | Do N/A 5 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 84DU72 | B N/A 4.5 in | Di N/A 5 1/4 in | Do N/A 5 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 84DU76 | B N/A 4.75 in | Di N/A 5 1/4 in | Do N/A 5 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 84DU80 | B N/A 5 in | Di N/A 5 1/4 in | Do N/A 5 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 88DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 5 1/2 in | Do N/A 5 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 88DU36 | B N/A 2.25 in | Di N/A 5 1/2 in | Do N/A 5 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 88DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 5 1/2 in | Do N/A 5 11/16 in |
CAD
N/A
|