GGB DU bushes - inch
GGB DU
DU® self-lubricating split bushings offer very good wear and low friction performance over a wide range of loads, speeds and temperatures in dry running conditions.
Part Number |
B |
Di |
Do |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 88DU48 | B N/A 3 in | Di N/A 5 1/2 in | Do N/A 5 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 88DU56 | B N/A 3.5 in | Di N/A 5 1/2 in | Do N/A 5 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 88DU60 | B N/A 3.75 in | Di N/A 5 1/2 in | Do N/A 5 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 88DU64 | B N/A 4 in | Di N/A 5 1/2 in | Do N/A 5 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 88DU72 | B N/A 4.5 in | Di N/A 5 1/2 in | Do N/A 5 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 88DU76 | B N/A 4.75 in | Di N/A 5 1/2 in | Do N/A 5 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 88DU80 | B N/A 5 in | Di N/A 5 1/2 in | Do N/A 5 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 92DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 5 3/4 in | Do N/A 5 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 92DU36 | B N/A 2.25 in | Di N/A 5 3/4 in | Do N/A 5 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 92DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 5 3/4 in | Do N/A 5 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 92DU48 | B N/A 3 in | Di N/A 5 3/4 in | Do N/A 5 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 92DU56 | B N/A 3.5 in | Di N/A 5 3/4 in | Do N/A 5 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 92DU60 | B N/A 3.75 in | Di N/A 5 3/4 in | Do N/A 5 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 92DU64 | B N/A 4 in | Di N/A 5 3/4 in | Do N/A 5 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 92DU72 | B N/A 4.5 in | Di N/A 5 3/4 in | Do N/A 5 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 92DU76 | B N/A 4.75 in | Di N/A 5 3/4 in | Do N/A 5 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 92DU80 | B N/A 5 in | Di N/A 5 3/4 in | Do N/A 5 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 96DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 6 in | Do N/A 6 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 96DU36 | B N/A 2.25 in | Di N/A 6 in | Do N/A 6 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 96DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 6 in | Do N/A 6 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 96DU48 | B N/A 3 in | Di N/A 6 in | Do N/A 6 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 96DU56 | B N/A 3.5 in | Di N/A 6 in | Do N/A 6 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 96DU60 | B N/A 3.75 in | Di N/A 6 in | Do N/A 6 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 96DU64 | B N/A 4 in | Di N/A 6 in | Do N/A 6 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 96DU72 | B N/A 4.5 in | Di N/A 6 in | Do N/A 6 3/16 in |
CAD
N/A
|