GGB DU bushes - inch
GGB DU
DU® self-lubricating split bushings offer very good wear and low friction performance over a wide range of loads, speeds and temperatures in dry running conditions.
Part Number |
B |
Di |
Do |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 96DU76 | B N/A 4.75 in | Di N/A 6 in | Do N/A 6 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 96DU80 | B N/A 5 in | Di N/A 6 in | Do N/A 6 3/16 in |
CAD
N/A
|
| 100DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 6 1/4 in | Do N/A 6 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 100DU36 | B N/A 2.25 in | Di N/A 6 1/4 in | Do N/A 6 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 100DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 6 1/4 in | Do N/A 6 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 100DU48 | B N/A 3 in | Di N/A 6 1/4 in | Do N/A 6 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 100DU56 | B N/A 3.5 in | Di N/A 6 1/4 in | Do N/A 6 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 100DU60 | B N/A 3.75 in | Di N/A 6 1/4 in | Do N/A 6 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 100DU64 | B N/A 4 in | Di N/A 6 1/4 in | Do N/A 6 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 100DU72 | B N/A 4.5 in | Di N/A 6 1/4 in | Do N/A 6 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 100DU76 | B N/A 4.75 in | Di N/A 6 1/4 in | Do N/A 6 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 100DU80 | B N/A 5 in | Di N/A 6 1/4 in | Do N/A 6 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 104DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 6 1/2 in | Do N/A 6 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 104DU36 | B N/A 2.25 in | Di N/A 6 1/2 in | Do N/A 6 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 104DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 6 1/2 in | Do N/A 6 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 104DU48 | B N/A 3 in | Di N/A 6 1/2 in | Do N/A 6 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 104DU56 | B N/A 3.5 in | Di N/A 6 1/2 in | Do N/A 6 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 104DU60 | B N/A 3.75 in | Di N/A 6 1/2 in | Do N/A 6 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 104DU64 | B N/A 4 in | Di N/A 6 1/2 in | Do N/A 6 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 104DU72 | B N/A 4.5 in | Di N/A 6 1/2 in | Do N/A 6 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 104DU76 | B N/A 4.75 in | Di N/A 6 1/2 in | Do N/A 6 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 104DU80 | B N/A 5 in | Di N/A 6 1/2 in | Do N/A 6 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 108DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 6 3/4 in | Do N/A 6 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 108DU36 | B N/A 2.25 in | Di N/A 6 3/4 in | Do N/A 6 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 108DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 6 3/4 in | Do N/A 6 15/16 in |
CAD
N/A
|