GGB DU bushes - inch
GGB DU
DU® self-lubricating split bushings offer very good wear and low friction performance over a wide range of loads, speeds and temperatures in dry running conditions.
Part Number |
B |
Di |
Do |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 16DU12 | B N/A 0.75 in | Di N/A 1 in | Do N/A 1 1/8 in |
CAD
N/A
|
| 16DU16 | B N/A 1 in | Di N/A 1 in | Do N/A 1 1/8 in |
CAD
N/A
|
| 16DU20 | B N/A 1.25 in | Di N/A 1 in | Do N/A 1 1/8 in |
CAD
N/A
|
| 16DU24 | B N/A 1.5 in | Di N/A 1 in | Do N/A 1 1/8 in |
CAD
N/A
|
| 18DU06 | B N/A 0.375 in | Di N/A 1 1/8 in | Do N/A 1 9/32 in |
CAD
N/A
|
| 18DU10 | B N/A 0.625 in | Di N/A 1 1/8 in | Do N/A 1 9/32 in |
CAD
N/A
|
| 18DU12 | B N/A 0.75 in | Di N/A 1 1/8 in | Do N/A 1 9/32 in |
CAD
N/A
|
| 18DU16 | B N/A 1 in | Di N/A 1 1/8 in | Do N/A 1 9/32 in |
CAD
N/A
|
| 20DU06 | B N/A 0.375 in | Di N/A 1 1/4 in | Do N/A 1 13/32 in |
CAD
N/A
|
| 20DU12 | B N/A 0.75 in | Di N/A 1 1/4 in | Do N/A 1 13/32 in |
CAD
N/A
|
| 20DU14 | B N/A 0.875 in | Di N/A 1 1/4 in | Do N/A 1 13/32 in |
CAD
N/A
|
| 20DU16 | B N/A 1 in | Di N/A 1 1/4 in | Do N/A 1 13/32 in |
CAD
N/A
|
| 20DU20 | B N/A 1.25 in | Di N/A 1 1/4 in | Do N/A 1 13/32 in |
CAD
N/A
|
| 20DU28 | B N/A 1.75 in | Di N/A 1 1/4 in | Do N/A 1 13/32 in |
CAD
N/A
|
| 22DU12 | B N/A 0.75 in | Di N/A 1 3/8 in | Do N/A 1 17/32 in |
CAD
N/A
|
| 22DU16 | B N/A 1 in | Di N/A 1 3/8 in | Do N/A 1 17/32 in |
CAD
N/A
|
| 22DU24 | B N/A 1.5 in | Di N/A 1 3/8 in | Do N/A 1 17/32 in |
CAD
N/A
|
| 22DU28 | B N/A 1.75 in | Di N/A 1 3/8 in | Do N/A 1 17/32 in |
CAD
N/A
|
| 24DU08 | B N/A 0.5 in | Di N/A 1 1/2 in | Do N/A 1 21/32 in |
CAD
N/A
|
| 24DU16 | B N/A 1 in | Di N/A 1 1/2 in | Do N/A 1 21/32 in |
CAD
N/A
|
| 24DU18 | B N/A 1.125 in | Di N/A 1 1/2 in | Do N/A 1 21/32 in |
CAD
N/A
|
| 24DU20 | B N/A 1.25 in | Di N/A 1 1/2 in | Do N/A 1 21/32 in |
CAD
N/A
|
| 24DU24 | B N/A 1.5 in | Di N/A 1 1/2 in | Do N/A 1 21/32 in |
CAD
N/A
|
| 24DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 1 1/2 in | Do N/A 1 21/32 in |
CAD
N/A
|
| 26DU16 | B N/A 1 in | Di N/A 1 5/8 in | Do N/A 1 25/32 in |
CAD
N/A
|