GGB DU bushes - inch
GGB DU
DU® self-lubricating split bushings offer very good wear and low friction performance over a wide range of loads, speeds and temperatures in dry running conditions.
Part Number |
B |
Di |
Do |
CAD |
|---|---|---|---|---|
| 36DU36 | B N/A 2.25 in | Di N/A 2 1/4 in | Do N/A 2 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 36DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 2 1/4 in | Do N/A 2 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 36DU48 | B N/A 3 in | Di N/A 2 1/4 in | Do N/A 2 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 36DU56 | B N/A 3.5 in | Di N/A 2 1/4 in | Do N/A 2 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 36DU60 | B N/A 3.75 in | Di N/A 2 1/4 in | Do N/A 2 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 36DU64 | B N/A 4 in | Di N/A 2 1/4 in | Do N/A 2 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 36DU72 | B N/A 4.5 in | Di N/A 2 1/4 in | Do N/A 2 7/16 in |
CAD
N/A
|
| 40DU16 | B N/A 1 in | Di N/A 2 1/2 in | Do N/A 2 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 40DU26 | B N/A 1.625 in | Di N/A 2 1/2 in | Do N/A 2 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 40DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 2 1/2 in | Do N/A 2 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 40DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 2 1/2 in | Do N/A 2 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 40DU48 | B N/A 3 in | Di N/A 2 1/2 in | Do N/A 2 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 40DU56 | B N/A 3.5 in | Di N/A 2 1/2 in | Do N/A 2 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 40DU60 | B N/A 3.75 in | Di N/A 2 1/2 in | Do N/A 2 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 40DU64 | B N/A 4 in | Di N/A 2 1/2 in | Do N/A 2 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 40DU72 | B N/A 4.5 in | Di N/A 2 1/2 in | Do N/A 2 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 40DU76 | B N/A 4.75 in | Di N/A 2 1/2 in | Do N/A 2 11/16 in |
CAD
N/A
|
| 44DU32 | B N/A 2 in | Di N/A 2 3/4 in | Do N/A 2 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 44DU36 | B N/A 2.25 in | Di N/A 2 3/4 in | Do N/A 2 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 44DU40 | B N/A 2.5 in | Di N/A 2 3/4 in | Do N/A 2 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 44DU48 | B N/A 3 in | Di N/A 2 3/4 in | Do N/A 2 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 44DU56 | B N/A 3.5 in | Di N/A 2 3/4 in | Do N/A 2 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 44DU60 | B N/A 3.75 in | Di N/A 2 3/4 in | Do N/A 2 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 44DU64 | B N/A 4 in | Di N/A 2 3/4 in | Do N/A 2 15/16 in |
CAD
N/A
|
| 44DU72 | B N/A 4.5 in | Di N/A 2 3/4 in | Do N/A 2 15/16 in |
CAD
N/A
|